Válvulas 50-65 ICF Flexline™

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software

Apresentando Válvulas ICF novas e maiores

A Danfoss completa a bem sucedida linha de válvulas ICF Flexline™ para refrigeração industrial apresentando duas novas válvulas maiores: A ICF 50-4 e a ICF 65-3.

Com a introdução de válvulas novas e maiores, agora a linha ICF Flexline™ abrange todos os tamanhos de DIN 15 a DIN 65. Isso permite que operadores e projetistas de instalações de refrigeração industrial escolham todas as suas válvulas de um único fornecedor global confiável.

Capacidade aumentada e queda de pressão muito menor

As novas válvulas ICF foram rigorosamente testadas no Danish Technological Institute. Para a ICF 50-4, testes revelam uma capacidade 36% maior do que tipos de válvula comparáveis atualmente no mercado. Além disso, alternativas do mercado comprovaram ter uma queda de pressão 86% maior do que as novas ICF 50 da Danfoss a capacidades de refrigeração comparáveis. O resultado é uma válvula muito melhor em termos de consumo de energia e eficiência geral.

Válvulas ICF 50-4 e ICF 65-3 da Danfoss para refrigeração industrial

Novas ICF 50-4 e ICF 65-3

Encontre mais informações sobre a gama de produtos ICF 50 e 65 no catálogo dedicado.

Recursos e benefícios

O melhor uso dos recursos equivale a um fluxo de caixa elevado

Capacidade muito mais alta e menor queda de pressão

A conexão de degelo economiza tempo e otimiza o isolamento da válvula

Economizando energia e reduzindo o seu impacto ambiental

Desempenho melhorado do sistema

Centros de Desenvolvimento de Aplicações - Danfoss

Centros de Desenvolvimento de Aplicações

Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.

Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglês Multiple 27 mar., 2025 18.5 MB .pdf
Application guide Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polonês Polônia 20 dez., 2022 19.9 MB .pdf
Brochure ICF Large Polonês Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Chinês (CN) Multiple 16 dez., 2015 2.8 MB .pdf
Brochure ICF Large Português Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Russo Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Espanhol, castelhano Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Inglês Multiple 08 dez., 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICF Large Alemão Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Português Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Espanhol, castelhano Multiple 21 mar., 2018 12.2 MB .pdf
Application guide Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francês Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polonês Multiple 21 mar., 2018 12.3 MB .pdf
Application guide Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russo Multiple 21 mar., 2018 12.5 MB .pdf

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.