Reduza seu custo de ciclo de vida útil com a Danfoss Flexline™
A plataforma Flexline™ é sinônimo de flexibilidade na refrigeração industrial. Com base em um conceito de design modular, você irá perceber que cada produto apresenta uma variedade de benefícios, incluindo fácil seleção, instalação e manutenção. Como não existe nenhuma funcionalidade no corpo, você altera a função de uma válvula com uma simples troca de inserto.
O caminho para a sustentabilidade com a plataforma Flexline™ é claro, pois os custos mais baixos do ciclo de vida útil e redução das emissões geradas a partir de vazamentos são ainda menores graças ao seu design inovador e à engenharia cuidadosa das portas da válvula. Com a plataforma Flexline™, você tem a garantia de que suas necessidades serão atendidas por uma solução confiável, segura e ecologicamente correta - agora e no futuro.
Com a Danfoss, você se beneficia de um único fornecedor que facilita o processo inteiro, do início ao fim. Utilizando nossa plataforma Flexline™, você tem uma solução modular inteligente e econômica que é aprovada para todos os refrigerantes em todos os mercados.
A plataforma Flexline™ inclui:
- Válvula de corte / válvula de regulagem / válvula de retenção / válvula de retenção e parada / tela da SVL Flexline™
- Válvula de controle ICV Flexline™
- Estação de válvulas completa ICF Flexline™

Plataforma Flexline™
Uma plataforma Flexline™ - múltiplas opções. Mais de 100 aplicações atendidas com modularidade flexível, simples e com economia de tempo.
Recursos e benefícios
Soluções modulares que se adaptam a praticamente qualquer aplicação
Soluções aprovadas para alta pressão, até 52 bar (754 psi) e para refrigerantes naturais
O design de solda direta garante uma adaptação perfeita e sem vazamentos
Alta eficiência energética
Design compacto
Instalação tipo plug and play

Nova estação de válvulas em aço inoxidável
A Danfoss acaba de lançar uma versão em aço inoxidável de sua bem sucedida estação de válvulas ICF Flexline™ para refrigeração industrial.
Centros de desenvolvimento de aplicações

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A Flexline Platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Português | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform - different application options (ICV, ICF & SVL) | Alemão | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Holandês, Flamengo | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Francês | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.2 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Italiano | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB | |
Brochure | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | Inglês | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.0 MB | |
Brochure | One Flexline platform- Many opportunities (ICV, ICF & SVL) | Dinamarquês | Multiple | 23 mar., 2015 | 1.1 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estação de válvula ICF Flexline™Liberdade inigualável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular exclusivo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ Válvulas de controleA Danfoss ICV Flexline™ garante uma solução confiável, segura e ecologicamente correta, tanto hoje como no futuro. A família é composta por um controle operado por piloto ICS, controle operado por motor ICM e válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™Plataforma de produtos SVL Flexline™ projetada para atender aos requisitos de refrigeração industrial. A linha cobre cinco funções diferentes com apenas dois modelos de válvulas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estação de válvulas ICF Flexline™Liberdade incomparável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular único.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estação de válvulas em aço inoxidável ICF Flexline™A estação de válvulas ICF SS oferece economias de tempo, espaço e dinheiro em comparação a soluções de controle que utilizam componentes convencionais.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.