Mais valor com a nova válvula ETS Colibri®
O novo ETS Colibri® é um tipo totalmente novo de dispositivo de expansão elétrica. Perfeitamente projetado para economizar tempo e dinheiro em chillers e bombas de calor avançados, esse produto totalmente novo tornará o seu sistema de ar condicionado ainda mais competitivo.
O ETS Colibri® é uma válvula de motor de passo eletrônico. A válvula foi projetada para injeção de líquidos precisa em evaporadores para aplicações de ar condicionado e refrigeração. O design em linha da válvula inclui um conjunto de gaiola e deslizador balanceado e operado pela tecnologia de motor com acionamento direto. Isso garante o corte total da solenoide nas duas direções de fluxo, proporcionando operação suave do sistema. A válvula incorpora um poderoso motor bipolar que controla precisamente a regulagem de fluxo. As válvulas ETS Colibri® são compatíveis com soluções de controle eletrônico da Danfoss e de outros fabricantes.

Nova do começo ao fim
Engenheiros que observam o produto pela primeira vez na vida real normalmente ficam impressionados com seu pequeno tamanho e peso leve quando comparado a dispositivos de expansão tradicionais. A válvula ETS Colibri® é tipicamente 80% mais leve do que soluções no mercado atual. Isso é muito significativo para o ambiente.
Flexibilidade integrada
A nova ETS Colibri® tem muito para oferecer quando você quer controle total sem comprometer a versatilidade. O produto foi projetado desde o início pensando no usuário. O motor de passo integrado permite que o superaquecimento seja controlado com precisão muito maior. A folga mecânica na válvula é minimizada e os tempos de abertura/fechamento da válvula são muito curtos quando comparados com válvulas tradicionais. O visor integrado significa que é sempre fácil confirmar a funcionalidade. E o design exclusivo facilita a instalação mais do que nunca.
Solução bimetal para soldagem rápida e fácil
A instalação da ETS Colibri® é mais rápida e mais econômica graças ao design bimetal. Você obtém todas as vantagens da conhecida soldagem cobre-cobre. E, ao mesmo tempo, a construção em aço inoxidável torna a soldagem rápida e fácil. Por exemplo, não é necessário ter um pano molhado durante a soldagem - um dos muitos motivos para escolher a nova ETS Colibri®.
Séries de novos produtos
A ETS Colibri® vem como uma linha completa. Nossos modelos – ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C e ETS 100C – cobrem todas as capacidades desde 25 kW (6 RT) até 400 kW (100 RT).

Controladores de superaquecimento confiáveis e eficientes
Nossos controladores o ajudarão a obter alta eficiência energética e operação confiável a todos os momentos.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à nossa empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Inglês | Multiple | 19 dez., 2024 | 7.9 MB | |
Data sheet | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Chinês (CN) | Multiple | 15 nov., 2019 | 2.8 MB | |
Data sheet | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Russo | Multiple | 15 nov., 2019 | 2.3 MB | |
Installation guide | Colibri® Electric Expansion Valves, Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C. Colibri® Electric Regulating Valves, Type KVS 2C, KVS 3C KVS 5C | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Francês; Chinês (CN) | Multiple | 18 dez., 2024 | 772.6 KB | |
Brochure | ETS Colibri | Croata | Croácia | 08 mar., 2023 | 22.4 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Coreano | Multiple | 30 mai., 2016 | 1.8 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Chinês (CN) | Multiple | 26 abr., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Inglês | Multiple | 11 set., 2017 | 4.0 MB | |
Brochure | ETS Colibri brochure | Russo | Multiple | 02 jul., 2019 | 1.4 MB |
FAQ
Como funciona
A ETS Colibri® traz ao mercado a válvula de expansão elétrica mais inovadora e com o design mais exclusivo: compacta, hermética, design de válvula em linha – e acionada por tecnologia de motor de passo.
Veja os especialistas da Danfoss explicando como a ETS Colibri® evoluiu, e como as suas características exclusivas a diferenciam não apenas das válvulas tradicionais, como também dos produtos concorrentes (4 min.).
Explore a nova válvula ETS Colibri®
Assista aos curtos vídeos de animação 3D para obter uma visão geral do produto e de como ele funciona.
Instalação
Instalação da ETS Colibri®
Nunca foi tão fácil encontrar o dispositivo de expansão elétrica correto para a sua bomba de calor ou chiller. Veja você mesmo como a instalação é mais rápida, e quanto dinheiro você economiza com a nova válvula ETS Colibri®.
Seu design exclusivo significa que é sempre mais fácil instalar uma válvula ETS Colibri®. Os conectores bimetal economizam tempo e dinheiro a cada instalação. Veja você mesmo nesse vídeo de treinamento (aproximadamente 10 min.).
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.