Válvulas de expansão elétricas ETS

  • Visão geral
  • Linha de produtos
  • Documentos
  • Software
  • Produtos relacionados
  • Treinamentos
  • Estudos de caso
  • Evitar falsificações

Regulação de fluxo preciso para operação eficiente e confiável

Nossa série de válvulas de expansão elétricas, ETS, oferecem operação eficiente e confiável, atendendo a qualquer demanda de sistema de ar condicionado. As válvulas são compatíveis com controladores da Danfoss, bem como de outros fabricantes.

Veja os modelos em 3D:

Quando combinadas com o controlador de superaquecimento e sensores de pressão e temperatura da Danfoss, as válvulas são projetadas para uma precisa injeção de líquido em evaporadores. A válvula é totalmente balanceada, fornecendo um recurso bifluxo e uma função de corte estanque da solenoide nas duas direções de fluxo. O design da válvula utiliza um motor bipolar para fornecer regulação de fluxo precisa.

Recursos e benefícios

Uma ampla linha de válvulas de expansão elétricas para todos os refrigerantes comuns, uma ampla faixa de capacidades e faixas de pressão

Válvulas especiais para CO₂ estão disponíveis

A maioria dos modelos possuem visores integrados com indicador de nível de umidade

Motores de passo para regulagem precisa

Posicionamento preciso para controle ideal de injeção de líquido

Design interno e externo resistente a corrosão

Baixo consumo de energia

Conjuntos de cabo e conector como acessórios

Linha de produtos

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Brochure_Electric Expansion Valves overview Polonês Polônia 30 jun., 2023 1.8 MB .pdf
Brochure Brochure_Electric Expansion Valves overview Inglês Multiple 23 set., 2024 2.7 MB .pdf
Brochure ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C Inglês Multiple 03 out., 2014 535.3 KB .pdf
Brochure ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C Alemão Multiple 03 out., 2014 616.3 KB .pdf
Brochure ETS6 Sales Brochure(4P) Chinês (CN) Multiple 21 out., 2014 665.8 KB .pdf
Brochure Heat pump components - selection guide Coreano Multiple 07 abr., 2015 4.6 MB .pdf
Brochure Heat Pump Components - selection guide Inglês Multiple 03 out., 2014 1.3 MB .pdf
Brochure Overview brochures: Electronic Expansion Valves Alemão Multiple 15 nov., 2022 1.5 MB .pdf
Brochure Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue Alemão Multiple 03 out., 2014 1.3 MB .pdf

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

 

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss } else { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss }
    Transmissores de pressão para refrigeração

    Os transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de superaquecimento - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de superaquecimento - Danfoss } else { Controladores de superaquecimento - Danfoss }
    Controlador de superaquecimento e acionadores de válvula de motor de passo

    Se quiser um controle preciso do superaquecimento em seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de superaquecimento - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de superaquecimento - Danfoss } else { Controladores de superaquecimento - Danfoss }
    Controladores de superaquecimento

    Se deseja controle preciso o superaquecimento no seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss.

Estudos de caso

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à nossa empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.