Um avanço na configuração de soluções de recuperador de calor
A CTR é projetada para permitir o controle proporcional total do calor excedente do rack de compressores para o trocador de calor de soluções de recuperador de calor transcrítico.
A válvula elétrica de 3 vias CTR marca um avanço na configuração da solução de recuperador de calor, substituindo as válvulas de esfera que até então têm sido usadas para regular o fluxo de calor excedente do rack de compressores para o trocador de calor. A CTR previne picos de pressão no sistema, eliminando custosos tempos de inatividade do sistema e o risco de alimentação de calor insuficiente para armazenagem de calor e água quente. Ao mesmo tempo, o controle proporcional garante a disponibilidade suficiente de calor e água quente a qualquer momento.
A CTR possui garantia contra vazamentos devido ao seu design integrado com válvula e motor construídos em uma unidade compacta. O design tipo cartucho do componente significa que todas as peças funcionais são de fácil manutenção e substituição utilizando apenas uma chave de boca. A válvula está disponível com conexões de solda ou para solda/brasagem.
A CTR pode ser usada em sistemas de refrigeração de qualquer tamanho, desde aplicações muito pequenas até sistemas grandes.
Recursos e benefícios
Segura: elimina picos de pressão
Conveniente: garante calor e água quente suficientes a qualquer momento e em qualquer clima
Totalmente utilizável: de fácil desmontagem
Simples, compacta e estanque: design integrado com válvula e motor construídos em uma unidade
Vida útil longa
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à nossa empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.