Uma válvula versátil com aplicações no sistema transcrítico
A CCMT é uma válvula elétrica reguladora de pressão muito confiável otimizada para a refrigeração transcrítica de CO₂. A válvula tem aplicações versáteis no sistema transcrítico. Em primeiro lugar, neste caso a válvula reguladora é utilizada para controlar a pressão no sistema transcrítico (controle de resfriador de gás). Em segundo lugar, a CCMT pode ser utilizada como uma válvula de circuito secundário de gás (controle de pressão média). Se desejar, a válvula também pode ser utilizada como uma válvula de expansão normal para evaporadores ou como uma válvula elétrica reguladora de pressão na tubulação de sucção.
Com a válvula de regulagem elétrica CCMT para aplicações transcríticas você terá uma solução três em um totalmente funcional, composta por válvula, transmissor e filtro integrado em uma unidade compacta. O tipo cartucho do componente indica que todas as peças funcionais são fáceis de serem consertadas e substituídas; nem mesmo o orifício permanece no corpo quando a válvula é desmontada. Ao trocar o cartucho, você tem uma válvula totalmente nova. Ao mesmo tempo, a integração entre a válvula, o transmissor e o filtro em uma única unidade permite uma fácil instalação com menos conexões e, portanto, reduz o risco de vazamentos. A válvula vem com solda/brasagem e conexões de solda para fazer com que ela se encaixe em qualquer sistema.
A CCMT pode ser utilizada em sistemas de refrigeração de qualquer porte, desde em aplicações muito pequenas até em sistemas grandes.
Recursos e benefícios
Confiável: durável e baseada em tecnologia comprovada e notável registro de acompanhamento
Flexível: pode ser utilizada com a maioria dos controladores existentes
Totalmente funcional: fácil de desmontar para consertar e substituir peças individuais e o máximo de segurança dos alimentos
Simples: aplicações versáteis para o controle de pressão em sistema transcrítico e como válvula de circuito secundário de gás
Unidade compacta três em um composta por válvula de regulagem elétrica, transmissor e filtro: fácil de instalar com poucas conexões (apenas disponível nos tamanhos 16, 24, 30 e 42)
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | CCMT Electric Regulating Valve leaflet | Inglês | Multiple | 15 jun., 2021 | 1.1 MB | |
Data sheet | Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 | Inglês | Multiple | 27 jan., 2025 | 15.2 MB | |
Installation guide | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Francês | Multiple | 01 abr., 2016 | 1.7 MB | |
Installation guide | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Inglês | Multiple | 15 abr., 2024 | 1.7 MB | |
Installation guide | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Chinês (CN) | Multiple | 08 mar., 2016 | 1.8 MB | |
Installation guide | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 mar., 2016 | 1.7 MB | |
Installation guide | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Alemão | Multiple | 31 mar., 2016 | 1.7 MB | |
Installation guide | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Italiano | Multiple | 08 mar., 2016 | 1.7 MB |
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Os produtos falsificados prejudicam o nome da sua empresa e o da nossa companhia. Por isso, estamos fazendo todo o possível para lutar contra as falsificações. Leia mais sobre como se assegurar de que o produto que você está comprando é genuíno da Danfoss.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.