Alavanque a operação diária do seu sistema de refrigeração
A válvula de expansão elétrica Danfoss AKV é ideal para o uso em soluções de refrigeração no varejo de alimentos para a operação segura e confiável.
A válvula AKV apresenta uma série de vantagens para alavancar a operação diária do seu sistema de refrigeração, entre outras:
- Controle preciso da temperatura para alta qualidade dos alimentos
- Longa vida útil (>50 milhões de ciclos)
- Serviço fácil, baixos custos de manutenção
- Fechamento automático da válvula durante falta de energia
Recursos e benefícios
Confiabilidade com baixo risco de vazamentos
Robustez com longa vida útil
Integrado no sistema ADAP-KOOL® para otimizar a operação
Manutenção fácil
Compatibilidade total com o refrigerante
![Bem-vindo ao nosso Centro de Desenvolvimento de Aplicações](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Evitar falsificações
![Identifique e lute contra as falsificações dos produtos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Os produtos falsificados prejudicam o nome da sua empresa e o da nossa companhia. Por isso, estamos fazendo todo o possível para lutar contra as falsificações. Leia mais sobre como se assegurar de que o produto que você está comprando é genuíno da Danfoss.
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.