Uma solução confiável, segura e ecologicamente correta
A Danfoss ICV Flexline™ garante uma solução confiável, segura e ecologicamente correta, tanto hoje como no futuro. A família é composta por um controle operado por piloto ICS, controle operado por motor ICM e válvula solenoide de 2 etapas ICLX. Todas as variantes das válvulas se conectam com somente um corpo de válvula comum a elas, para oferecer flexibilidade excepcional.
O conceito modular facilita muito a criação de uma válvula que ofereça economia de energia e redução do tempo de parada. Todas as válvulas são projetadas para uma máxima pressão de trabalho de 65 bar (943 psi) e operam eficientemente com CO₂ e outros futuros refrigerantes de alta pressão.
A ICV Flexline™ oferece uma plataforma para múltiplas soluções de controle.

Reduza os custos do ciclo de vida, aumente a economia e a liberdade de design
As válvulas de controle Flexline™ ICV são projetadas não apenas para dar a você economia e liberdade de projetos, mas também para oferecer uma solução confiável, segura e ecologicamente correta às suas necessidades, tanto hoje quanto no futuro.
Recursos e benefícios
Aprovação de pressão de 65 bar (943 psi) em uma faixa de temperatura de -60 a +120°C [ -76 a 248°F]
Aprovado para amônia, CO₂ e outros refrigerantes não-inflamáveis
Baixo consumo de energia
Aprimora desempenho e confiabilidade do sistema
Risco de vazamento reduzido até 80% graças ao acoplamento magnético e sem vedação dinâmica
Minimiza os custos de manutenção
Válvulas leves e pequenas apenas com conexões de solda

A conversão de amônia para instalações de armazenamento a frio é simples com a ICV Flexline™
As lojas de consumo varejista estão procurando ideias testadas e comprovadas em tempos de turbulência econômica. É por isso que uma grande rede de 190 lojas varejistas com sede no Centro-Oeste mudou para uma solução de refrigeração comprovada em um dos seus centros de distribuição, um sistema de amônia ecologicamente correto que utiliza estações de válvulas Danfoss ICV Flexline™.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polonês | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holandês, Flamengo | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italiano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglês | Multiple | 20 fev., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiple | 04 abr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Português | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Alemão | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Dinamarquês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de dupla posição ICSH Flexline™O degelo por gás quente é um método muito comum e eficiente utilizado na refrigeração industrial. Práticas de projeto de som e recursos específicos de projeto devem ser sempre considerados com atenção para evitar riscos de segurança que podem ser causados mesmo por uma ligeira mudança das condições de operação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ Válvulas servo-operadasAs válvulas piloto servo-operadas ICS da plataforma Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ com flangesA ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ Válvulas motorizadasAs válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapasAs novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.