Seleção simples e flexibilidade total
Uma vez que as tendências do mercado vão em direção da alta pressão, a Danfoss apresenta uma nova linha de válvulas piloto. Os novos pilotos cobrem toda a regulamentação, tipos e faixas necessárias em aplicações de amônia e CO₂. A total compatibilidade com versões anteriores garante uma transição suave. A nova linha de pilotos para válvulas ICS reduz o número de variantes de oito para apenas quatro, o que simplifica o processo de encomenda, a gestão do estoque e o armazenamento.
Os pilotos de alta qualidade estão baseados no pacote de membrana patenteado Danfoss e para garantir longa durabilidade os CVC, CVP e CVPP vêm com superfície tratada e o CVE é feito de aço inoxidável.

Novas válvulas piloto: Seleção simples e flexibilidade total
O novo programa da válvula piloto Danfoss para válvulas de controle ICS é baseado no nosso pacote de membrana padronizado e patenteado, que garante que todas as válvulas atendam ao reconhecido padrão de qualidade e confiabilidade Danfoss.
Recursos e benefícios
Plataforma única para todas as especificações
Fácil de encomendar
Gestão de estoque simples
Retrocompatibilidade
Menos espaço necessário nas prateleiras (loja e estoque)

Válvula piloto servo-operada ICS
A ICS é uma válvula piloto servo-operada compacta. Uma válvula ICS consiste em três componentes principais: Um corpo de válvula, um módulo de função e uma cobertura. A função da válvula ICS é definida pelas válvulas piloto conectadas.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | IR Pilot valves | Inglês | Multiple | 12 set., 2016 | 698.2 KB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.