Pronta para os refrigerantes do futuro
As válvulas piloto servo-operadas ICS da plataforma Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
As válvulas ICS estão preparadas para os refrigerantes do futuro, projetadas e testadas para suportar a máxima pressão de trabalho de até 65 bar (943 psi) em uma faixa de temperatura ambiente de –60 a +120°C [–76 a +248°F]. Isto as torna adequadas para o refrigerante natural CO₂, amônia e outros refrigerantes futuros de alta pressão.
O design especial de porta em "V" no cone de regulagem ICS permite regular o ponto de ajuste da temperatura para um nível mais alto e um melhor COP, resultando finalmente em economia de energia.
A ICS faz parte do conceito modular da ICV Flexline™ que permite um alto grau de flexibilidade para criar uma válvula que atenda às suas necessidades. O corpo da válvula comum para a ICS, ICM e ICLX está disponível em diversos tamanhos da conexão. Módulos de função diferentes na série ICV oferecem uma ampla gama de capacidades e funções e podem ser instalados em cada corpo de válvula. As válvulas têm conexões de solda direta que permitem alta pressão e um design mais compacto em comparação com as válvulas de flange tradicionais.
Recursos e benefícios
Manuseio, instalação e manutenção rápida e fácil
Configuração flexível
A solda direta elimina flanges de tubo
Pouco peso e design compacto
Adequada para refrigerantes naturais, de alta pressão, p. ex. CO₂
Melhor controle de pressão para economia de energia

Reduza os custos do ciclo de vida, aumente a economia e a liberdade de design
As válvulas servo-operadas ICS Flexline™ são projetadas não apenas para dar a você economia e liberdade de design, mas também para oferecer uma solução confiável, segura e ecologicamente correta às suas necessidades, tanto hoje quanto no futuro.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polonês | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Inglês | Multiple | 06 set., 2023 | 8.3 MB | |
Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Alemão | Multiple | 10 fev., 2023 | 11.7 MB | |
Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Russo | Multiple | 10 fev., 2023 | 8.4 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holandês, Flamengo | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italiano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglês | Multiple | 20 fev., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiple | 04 abr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Português | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Alemão | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Dinamarquês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de dupla posição ICSH Flexline™O degelo por gás quente é um método muito comum e eficiente utilizado na refrigeração industrial. Práticas de projeto de som e recursos específicos de projeto devem ser sempre considerados com atenção para evitar riscos de segurança que podem ser causados mesmo por uma ligeira mudança das condições de operação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas piloto para ICS Flexline™A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ Válvulas de controleA Danfoss ICV Flexline™ garante uma solução confiável, segura e ecologicamente correta, tanto hoje como no futuro. A família é composta por um controle operado por piloto ICS, controle operado por motor ICM e válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ Válvulas motorizadasAs válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapasAs novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.