Novos ICMTS 50 e 80 para sistemas transcríticos de CO2 de grande capacidade
A plataforma ICMTS agora está se expandindo para tamanhos maiores para atender à crescente demanda por válvulas motorizadas grandes em projetos industriais para sistemas de CO2 transcrítico R744 de grande escala.
Benefícios
Instalação e design simplificados
Confiabilidade operacional
O projeto balanceado patenteado garante uma regulagem suave em baixos graus de abertura e altas pressões diferenciais.
![](/media/mtscqanj/motor-operated-valves.png?width=420&height=1920&rnd=133322225751270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
ICMTS 50 & ICMTS 80
Para uso em sistemas transcríticos de CO2. A linha de produtos é oferecida como um programa de peças para maior flexibilidade. Encontre mais informações sobre a linha de produtos.
Características:
- Pistão balanceado
- Acoplamento magnético - verdadeira vedação hermética
- Em ângulo ou reto
- Conexões DIN ou ANSI para solda de topo e conexões DIN ou ASME para brasagem
- Funciona com o ICAD 600 TS padrão
Especificações:
- Faixa de temperatura:
- Média: -40/+50 °C (-40/+50 °F)
- Ambiente: -30/+50 °C (-22/+122 °F)
- (PED) : -60/+150 °C (-76/+302 °F)
- Pressão máxima de trabalho: 140 bar g (2030 psig)
- Pressão diferencial máxima de abertura: 90 bar (1305 psig)
- Tamanhos: DN 50(2") e 80(3")
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ICMTS 50 & 80 brochure | Inglês | Multiple | 28 mar., 2024 | 2.3 MB |