Controle perfeito para sua aplicação
As válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto. A válvula foi projetada para regular o processo de expansão nas tubulações de líquido e controlar a pressão ou a temperatura em tubulações de sucção secas ou úmidas e tubulações de gás quente.
As válvulas ICM estão preparadas para os refrigerantes do futuro, projetadas e testadas para suportar a máxima pressão de trabalho de até 65 bar (943 psi) em uma faixa de temperatura ambiente de –60 a +120°C [–76 a +248°F]. Isto as torna adequadas para o refrigerante natural CO₂, amônia e outros refrigerantes futuros de alta pressão.
O motor para válvulas ICM está disponível como válvula completa e como um programa de peças.
Recursos e benefícios
Manuseio, instalação e manutenção rápida e fácil
Pouco peso e design compacto
Adequada para refrigerantes naturais, de alta pressão, p. ex. CO₂
Características de controle inigualáveis
Fornece alta pressão de sucção e melhor COP para economia de energia

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.

Reduza os custos do ciclo de vida, aumente a economia e a liberdade de design
As válvulas motorizadas Flexline™ ICM são projetadas não apenas para dar a você economia e liberdade de design, mas também para oferecer uma solução confiável, segura e ecologicamente correta às suas necessidades, tanto hoje quanto no futuro.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polonês | Polônia | 20 dez., 2022 | 19.9 MB | |
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglês | Multiple | 10 out., 2022 | 8.4 MB | |
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Português | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francês | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polonês | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polonês | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holandês, Flamengo | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italiano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglês | Multiple | 20 fev., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiple | 04 abr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Português | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Alemão | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Dinamarquês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.5 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ Válvulas servo-operadasAs válvulas piloto servo-operadas ICS da plataforma Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ com flangesA ICV com flanges está disponível em cinco tamanhos: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ Válvulas de controleA Danfoss ICV Flexline™ garante uma solução confiável, segura e ecologicamente correta, tanto hoje como no futuro. A família é composta por um controle operado por piloto ICS, controle operado por motor ICM e válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapasAs novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.