Uma solução superior para
segurança e conveniência
As novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
A ICLX pode ser utilizada em tubulações de sucção para abertura com alta pressão diferencial, como por exemplo, após o descongelamento por gás quente em sistemas de refrigeração industrial de grande porte, com todos os refrigerantes não-inflamáveis comuns, inclusive amônia e CO₂.
As válvulas ICLX apresentam todas as características das válvulas ICV Flexline™ e oferecem instalação, operação e manutenção segura, flexível e conveniente. Por exemplo, o corpo da válvula Flexline™ ICV padrão faz das válvulas ICLX uma verdadeira solução plug & play, que alterna suas funções de maneira fácil e rápida.

Reduza os custos do ciclo de vida, aumente a economia e a liberdade de design
As válvulas de controle Flexline™ ICV são projetadas não apenas para dar a você economia e liberdade de projetos, mas também para oferecer uma solução confiável, segura e ecologicamente correta às suas necessidades, tanto hoje quanto no futuro.
Recursos e benefícios
A vedação externa totalmente hermética evita vazamentos
O tipo normalmente fechado minimiza o risco no sistema
A solda direta elimina flanges no tubo para aumentar a segurança do sistema e simplificar a instalação
Excelente característica de fluxo, ideal para sistemas onde é necessária baixa queda de pressão
Instalação simples
Não há vazamento de gás quente para a tubulação de sucção em decorrência da vedação a gás nas placas de teflon das válvulas e nos anéis dos pistões

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss ICLX : Electrovannes à deux temps d'ouverture. Une solution de choix alliant sécurité et commodité | Francês | Multiple | 01 dez., 2014 | 517.6 KB | |
Brochure | Danfoss ICLX tweestapssservogestuurde hoofdventielen. Een superieure oplossing voor veiligheid en gebruiksgemak | Holandês, Flamengo | Multiple | 01 dez., 2014 | 511.9 KB | |
Brochure | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | Inglês | Multiple | 01 dez., 2014 | 433.5 KB | |
Brochure | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | Russo | Multiple | 01 dez., 2014 | 517.3 KB | |
Brochure | Dwustopniowe, serwosterowane zawory typu ICLX. Doskonałe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i wygodę | Polonês | Multiple | 01 dez., 2014 | 508.7 KB | |
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polonês | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holandês, Flamengo | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italiano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglês | Multiple | 20 fev., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Espanhol, castelhano | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiple | 04 abr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Português | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Alemão | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Dinamarquês | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Válvulas ICLX da Danfoss, servo-operadas com abertura em dois estágios. Uma solução de alto nível em segurança e conveniência | Português | Multiple | 01 dez., 2014 | 570.5 KB | |
Brochure | Válvulas principales servoaccionadas de dos etapas ICLX de Danfoss - Una solución de calidad, cómoda y segura | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 dez., 2014 | 502.6 KB | |
Brochure | Zweistufige, servogesteuerte Hauptventile der Reihe ICLX von Danfoss. Eine intelligente Lösung für Mehr Sicherheit und Komfort | Alemão | Multiple | 01 dez., 2014 | 540.9 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ Válvulas servo-operadasAs válvulas piloto servo-operadas ICS da plataforma Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ Válvulas de controleA Danfoss ICV Flexline™ garante uma solução confiável, segura e ecologicamente correta, tanto hoje como no futuro. A família é composta por um controle operado por piloto ICS, controle operado por motor ICM e válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ Válvulas motorizadasAs válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.