Estação de válvula ICF Flexline™

  • Visão geral
  • Produtos em destaque
  • Software
  • Documentos
  • Estudos de caso

Conceito modular exclusivo

Liberdade inigualável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular exclusivo.

Essa solução de controle multiportas da Danfoss oferece uma economia significativa ao substituir uma série de válvulas por apenas uma estação de válvulas. Composta por uma carcaça de válvula e um máximo de quatro ou seis módulos de função, a estação de válvulas é uma verdadeira solução plug-and-play.

90% de todas as aplicações são atendidas em apenas quatro configurações básicas e permite mais de 50 configurações personalizadas. Para você, isso significa instalação rápida e menos horas de serviço.

As estações de válvulas são adequadas para todos os refrigerantes comuns de baixa e alta pressão, linhas de líquido, linhas de injeção de compressor e linhas de gás quente. Elas são aprovadas para até 52 bar (754 psi) e podem ser usadas com a maioria dos tipos de refrigerantes.

Recursos e benefícios

Grande economia de tempo, apenas um componente, projeto de sistema fácil com desenhos de válvulas 3D gratuitos

80 % menos tempo de instalação com apenas duas soldas

Menor necessidade de isolamento, design compacto

Fácil manutenção durante a operação e a manutenção

Baixa perda de refrigerante durante a operação

Longa vida útil

Estação de válvulas de aço inoxidável ICF - Danfoss

Apresentando as novas estações de válvulas de aço inoxidável da ICF

Essa inovação torna possível projetar sistemas de refrigeração modernos e preparados para o futuro, feitos inteiramente de aço inoxidável.

Produtos em destaque

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Nós fizemos o complexo - você faz o incrível

O Coolselector®2 apresenta cálculos imparciais para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou nas condições operacionais padrão.

 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series German Multiple 23 mar., 2015 5.2 MB .pdf
Brochure A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) Danish Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) Polish Multiple 27 nov., 2014 535.9 KB .pdf
Case story Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg English Multiple 01 jun., 2021 3.1 MB .pdf
Brochure ICF Large Polish Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Chinese (CN) Multiple 16 dez., 2015 2.8 MB .pdf
Brochure ICF Large Portuguese Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Russian Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Spanish, Castilian Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large English Multiple 08 dez., 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICF Large German Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Italian Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible English Multiple 23 mar., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Chinese (CN) Multiple 23 set., 2014 2.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Portuguese Multiple 16 abr., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Russian Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Dutch, Flemish Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Spanish, Castilian Multiple 23 mar., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Polish Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible French Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Danish Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Italian Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family English Multiple 17 abr., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Spanish, Castilian Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family French Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) Russian Multiple 04 abr., 2016 5.2 MB .pdf
Brochure The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) Portuguese Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) Dutch, Flemish Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...