Leve o controle de uma válvula motorizada para o próximo nível com o ICAD B
Projetado para uma ampla gama de aplicações, o ICAD B leva o controle de uma válvula motorizada a um novo patamar, garantindo uma experiência aprimorada para o usuário, operação confiável e fácil integração aos sistemas de controle. O ICAD B tem tudo a ver com conectar os pontos e reduzir a complexidade.
![ICADB](/media/m4odzl1s/icadb-brochure-pt.png?width=963&height=4400&rnd=133567978529670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Confiabilidade inigualável
O ICAD B foi projetado para oferecer desempenho confiável para uma ampla gama de aplicações. Seu mecanismo de montagem apresenta um acoplamento totalmente hermético entre o ICAD e a ICM, o que impede que a umidade penetre na vedação. O acoplamento não requer graxa ou materiais adicionais, portanto, não é necessário fazer manutenção ou limpeza. O novo design também foi exaustivamente testado e validado em laboratório e em campo, e sempre apresentou resultados positivos e sem problemas.
Instalação e configuração eficientes
O ICAD B inclui vários recursos de software inteligente que simplificam a instalação e a configuração.
- Use o assistente de configuração do aplicativo para smartphone para instalar e configurar rapidamente o ICAD B
- Design de montagem simples com apenas dois parafusos
- Solucione problemas do sistema por meio da conectividade sem fio do aplicativo para smartphone
Aproveitamento máximo da conectividade digital
O ICAD B oferece três métodos de acesso: diretamente na válvula usando o painel de exibição; sem fio por meio do aplicativo para smartphone; e em uma interface remota por meio de comunicação de dados. Você pode escolher entre duas opções de comunicação de dados: Modbus RTU sobre RS485 e Modbus TCP IP sobre Ethernet. É possível integrar totalmente cada ICAD B ao sistema de controle para lidar com a configuração, ajustar os parâmetros e monitorar e controlar o sistema remotamente.
![Válvulas operadas por motor](/media/zgzbb2t4/icadb-brochure_1.png?width=420&height=1920&rnd=133449238929770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Veja o controle de válvulas motorizadas sob uma nova perspectiva
Garanta uma experiência aprimorada para o usuário, operações confiáveis, monitoramento em tempo real e fácil integração digital com comunicação de dados. Saiba mais.
Recursos e benefícios adicionais
A tela é protegida por senha e tem navegação intuitiva
Todos os menus e parâmetros são acessíveis por meio do aplicativo para smartphone e da comunicação de dados
A luz de status fornece notificação visível do status do sistema
O design de montagem com dois parafusos e o posicionamento de 360° do acoplamento facilitam a montagem
Os aprimoramentos da lógica operacional (monitoramento de torque, microetapas) melhoram o desempenho e evitam erros
100% de retrocompatibilidade com todas as válvulas ICM/ICMTS
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Alemão | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Francês | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Inglês | Multiple | 11 mar., 2024 | 6.7 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Chinês (CN) | Multiple | 15 nov., 2023 | 3.8 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Italiano | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Português | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Espanhol, castelhano | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Installation guide | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Polonês | Multiple | 15 nov., 2023 | 6.6 MB | |
Data sheet | Motor actuator for ICM/ICM-TS motorized valves | Inglês | Multiple | 06 nov., 2023 | 3.4 MB |