Otimizadas para uso em tubulações de gás quente, líquido e sucção
As válvulas de retenção Danfoss NRV e NRVH são otimizadas para o uso em tubulações de gás quente, líquido e sucção em aplicações de ar condicionado para garantir a direção de fluxo correta. A válvula NRVH é projetada especialmente para sistemas onde os compressores estão conectados em paralelo.
Recursos e benefícios
As válvulas podem ser utilizadas com refrigerantes fluorados e com CO2
Disponíveis nas versões em ângulo e reta
Fornecidas com conexões de rosca e solda
Disponíveis com conexões de grande porte para fácil instalação
A NRVH é fornecida com mola para Δp = 0,3 bar (4 psi)

Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Check valve Type NRV and NRVH | Inglês | Multiple | 18 mar., 2021 | 4.5 MB | |
Data sheet | Check valve, type NRV and NRVH | Ucraniano | Ucrânia | 11 jul., 2023 | 6.1 MB | |
Data sheet | Check valve, type NRV and NRVH | Espanhol, castelhano | Multiple | 09 jan., 2024 | 4.7 MB | |
Data sheet | NRV check valve CO2 | Inglês | Multiple | 12 jan., 2020 | 574.8 KB | |
Data sheet | Обратный клапан, Клапаны типа NRV и NRVH, версия 2 | Russo | Multiple | 25 mai., 2020 | 2.9 MB |
Treinamentos
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.