Alta confiabilidade e longa vida útil
Os pressostatos KP Danfoss são otimizados para refrigeração comercial leve e pesada, oferecendo excelente proteção contra baixa pressão de sucção ou alta pressão de descarga. Os pressostatos KP são utilizados para iniciar e parar compressores de refrigeração e ventiladores em condensadores refrigerados a ar.
Os termostatos KP são interruptores elétricos operados por temperatura, de polo único e curso duplo (SPDT). São usados para regulagem, mas podem também ser aplicados em sistemas de monitoramento de segurança.
Com os pressostatos KP, você obtém alta confiabilidade e longa vida útil devido à função de ação rápida, garantindo tempos de disparo ultracurtos. O pressostato KP está disponível com gabinetes IP30, IP44 e IP55 para proteção adequada com base na aplicação.
Recursos e benefícios
Alta confiabilidade mecânica e elétrica
Pressostato resistente a vibrações e choques
Design compacto
Elemento do fole totalmente soldado
Longa vida útil
Configurações de pressão ajustáveis
![Visão geral de pressostatos e termostatos para refrigeração Danfoss](/media/1843/pressure-switches-and-thermostats-overview-brochure-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Catálogo de visão geral de Pressostatos e Termostatos
Leia o catálogo de visão geral de pressostatos e termostatos.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Dinamarquês | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Russo | Multiple | 28 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Polonês | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Espanhol, castelhano | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Inglês | Multiple | 24 jul., 2014 | 5.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Português | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Sueco | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Alemão | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Chinês (CN) | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Francês | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Italiano | Multiple | 20 ago., 2014 | 5.5 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos de cartucho ACBO pressostato de cartucho ACB é um pequeno interruptor de pressão tipo disco para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado. O ACB é, por padrão, equipado com um sistema de contato de 6 A com reinício automático ou manual.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos diferenciais MPOs pressostatos KP são para uso em sistemas de refrigeração e ar condicionado, para proteger contra pressão de sucção excessivamente baixa ou pressão de descarga excessivamente alta. Os interruptores também são utilizados para ativar e desativar compressores de refrigeração e ventiladores nos condensadores resfriados a ar. Os pressostatos KP estão disponíveis em gabinetes IP 30 e IP 44.
Treinamentos
Saiba mais acerca de pressostatos e termostatos
Evitar falsificações
![Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsificados comprometem o nome de sua empresa e também da nossa. Por isso, estamos fazendo o possível para combater as falsificações. Leia mais acerca de como ter certeza de adquirir o produto original, de qualidade Danfoss.