Visores de líquido
O SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.