Sensor de temperatura MBT 3250
Sensor de temperatura de serviço pesado para aplicações de refrigeração industrial. Os invólucros robustos resistem ao abuso e os conjuntos de elementos substituíveis podem ser reparados sem a remoção do invólucro do sensor do sistema.
- Refrigeração Industrial
- Aplicações de resfriamento marítimo
O elemento sensor é calibrado de fábrica e está em conformidade com as tolerâncias EN60751 Classe B.
Recursos e benefícios
Faixa de temperatura -50 a 200 ° C
Elementos Pt100 ou Pt1000 disponíveis
Inserções de sensor substituíveis
Grau de proteção IP65
Sonda de aço inoxidável 316 Ti
Cabos codificados por cores para fácil instalação
Adequado para aplicação HACCP
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Alemão | Multiple | 07 dez., 2016 | 473.6 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Alemão | Multiple | 01 jun., 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polonês | Multiple | 01 jun., 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Inglês | Multiple | 07 dez., 2016 | 444.2 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Tcheco | Multiple | 07 dez., 2016 | 460.0 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polonês | Multiple | 07 dez., 2016 | 438.7 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Holandês, Flamengo | Multiple | 07 dez., 2016 | 440.5 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinês (CN) | Multiple | 04 ago., 2022 | 1.6 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Espanhol, castelhano | Multiple | 07 dez., 2016 | 438.1 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinês (CN) | Multiple | 07 dez., 2016 | 486.3 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 jun., 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Inglês | Multiple | 26 fev., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Francês | Multiple | 01 jun., 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Russo | Multiple | 01 jun., 2022 | 1.9 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Italiano | Multiple | 01 jun., 2022 | 1.5 MB |
Aplicações relacionadas
O sensor MBT 3250 é adequado para as seguintes aplicações:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câmaras friasAs soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }monitoramento de condição de sistemas HVAC/REm aplicações relacionadas ao fluxo de ar e à qualidade do ar interno, a funcionalidade de monitoramento de condição melhora o tempo de operação e a competitividade do sistema, evitando problemas antes que eles ocorram.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeração cervejeirosNa indústria cervejeira, o controle é uma palavra-chave ao longo do caminho: desde a mistura até o produto engarrafado. A Danfoss fornece produtos para atender a todos os requisitos do segmento cervejeiro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeração de laticíniosNa Danfoss, temos a experiência, o conhecimento e todas as soluções de refrigeração para agir como um parceiro competente e confiável à indústria global de laticínios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeração para processamento de carneA Danfoss tem a experiência, o conhecimento e todas as soluções de refrigeração para agir como um parceiro competente e confiável à indústria global de processamento de carne.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Smart Store ADC da Danfoss demonstra a jornada rumo a um supermercado com consumo zero de energiaA necessidade de os supermercados melhorarem a eficiência energética, reduzirem a perda de alimentos e minimizarem a pegada de carbono é maior do que nunca. Em cooperação com um supermercado dinamarquês, a Danfoss instalou todas as últimas tecnologias e soluções para obter um dos supermercados com maior eficiência energética possível.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração comercialComo fornecedores líderes em refrigeração comercial, nossa ampla gama de produtos nos permite oferecer suporte a amplas soluções, desde refrigeração para transporte até refrigeração especializada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração industrialIndustrial refrigeration systems engineered to ensure perfect conditions for food in safe temperature controlled environments, while allowing for improved food safety and reduced food waste.