Sensor de temperatura EKS 221
Sensor de temperatura NTC 10k disponível com ponta de sensor em aço inoxidável ou termoplástico. Fornece medição de temperatura precisa nas seguintes áreas:
- Refrigeração
- Ar condicionado
- Aquecimento
Os elementos 10K NTC são compatíveis com a linha Danfoss OPTYMA e controladores MCX.
Recursos e benefícios
Faixa de temperatura -50 a 180 ° C
Resistência 10.000 Ohm a 25 ° C
Opções de grau de proteção IP67 e IP68
Ponta do sensor em aço ou termoplástico.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Dinamarquês | Multiple | 12 jul., 2016 | 351.6 KB | |
Data sheet | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Francês | Multiple | 12 jul., 2016 | 326.7 KB | |
Data sheet | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Alemão | Multiple | 12 jul., 2016 | 383.2 KB | |
Data sheet | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Inglês | Multiple | 12 jul., 2016 | 379.7 KB |
Aplicações relacionadas
O sensor EKS 221 é adequado para as seguintes aplicações:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorAs soluções de bombas de calor ecológicas e energeticamente eficientes são essenciais em todos os sistemas de refrigeração e aquecimento modernos dos espaços comerciais e residenciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câmaras friasAs soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ExpositoresO controle de operação e temperatura preciso de expositores e câmaras frias é vital para produtos seguros e de alta qualidade. Encontre sua solução aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Expositores com portas de vidroA Danfoss oferece uma ampla variedade de soluções para expositores com portas de vidro. Saiba mais sobre nossos componentes de refrigeradores comerciais com portas de vidro aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fluxo variável de refrigerantesOs sistemas de Fluxo Variável dos Refrigerantes (VRF) estão se popularizando rapidamente para soluções de ar condicionado ao redor do mundo. Os sistemas de VRF não fornecem apenas um ar condicionado flexível e eficiente, mas também aquecimento e água quente para aplicações residenciais e comerciais.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Smart Store ADC da Danfoss demonstra a jornada rumo a um supermercado com consumo zero de energiaA necessidade de os supermercados melhorarem a eficiência energética, reduzirem a perda de alimentos e minimizarem a pegada de carbono é maior do que nunca. Em cooperação com um supermercado dinamarquês, a Danfoss instalou todas as últimas tecnologias e soluções para obter um dos supermercados com maior eficiência energética possível.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar-condicionadoOs equipamentos de ar condicionado comercial Danfoss são duráveis, apresentam eficiência energética e são acessíveis. Aqui você encontra soluções para aplicações de ar condicionado comercial e residencial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração comercialComo fornecedores líderes em refrigeração comercial, nossa ampla gama de produtos nos permite oferecer suporte a amplas soluções, desde refrigeração para transporte até refrigeração especializada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração em SupermercadosComponentes projetados para fornecer o menor custo total de propriedade e, ao mesmo tempo, reduzir a perda de alimentos e a pegada de carbono do sistema de refrigeração de seu supermercado.