![AKS 21 temperature sensor](/media/ifypl5ak/aks-21.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sensor de temperatura AKS 21
Sensor de temperatura de uso geral Pt 1000 capaz de suportar temperaturas extremamente altas e baixas. Este tipo de sensor pode ser montado em superfície ou inserido usando cápsulas termométricas disponíveis.
- Refrigeração
- Ar condicionado
- Aquecimento
O elemento sensor é calibrado de fábrica e está em conformidade com as tolerâncias EN60751 Classe B.
Recursos e benefícios
Faixa de temperatura -70 a 180 ° C
Resistência 1000 Ohm a 0 ° C
Cabo de silicone
Grau de proteção IP67
Sonda de aço inoxidável 18/8
Disponível para aplicações de inserção em cápsulas termométricas
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature Sensors, Type AKS 21 | Inglês | Multiple | 18 jul., 2006 | 352.4 KB |
Aplicações relacionadas
O sensor AKS 21 é adequado para as seguintes aplicações:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorAs soluções de bombas de calor ecológicas e energeticamente eficientes são essenciais em todos os sistemas de refrigeração e aquecimento modernos dos espaços comerciais e residenciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câmaras friasAs soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contêiner refrigeradoNa Danfoss, temos todas as soluções de refrigeração, a experiência e a prática para agirmos como um parceiro competente e confiável para a indústria global de contêineres.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ExpositoresO controle de operação e temperatura preciso de expositores e câmaras frias é vital para produtos seguros e de alta qualidade. Encontre sua solução aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Expositores com portas de vidroA Danfoss oferece uma ampla variedade de soluções para expositores com portas de vidro. Saiba mais sobre nossos componentes de refrigeradores comerciais com portas de vidro aqui.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Smart Store ADC da Danfoss demonstra a jornada rumo a um supermercado com consumo zero de energiaA necessidade de os supermercados melhorarem a eficiência energética, reduzirem a perda de alimentos e minimizarem a pegada de carbono é maior do que nunca. Em cooperação com um supermercado dinamarquês, a Danfoss instalou todas as últimas tecnologias e soluções para obter um dos supermercados com maior eficiência energética possível.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar-condicionadoOs equipamentos de ar condicionado comercial Danfoss são duráveis, apresentam eficiência energética e são acessíveis. Aqui você encontra soluções para aplicações de ar condicionado comercial e residencial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração comercialComo fornecedores líderes em refrigeração comercial, nossa ampla gama de produtos nos permite oferecer suporte a amplas soluções, desde refrigeração para transporte até refrigeração especializada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração em SupermercadosComponentes projetados para fornecer o menor custo total de propriedade e, ao mesmo tempo, reduzir a perda de alimentos e a pegada de carbono do sistema de refrigeração de seu supermercado.