O novo transmissor de pressão DST P110 da Danfoss oferece confiabilidade, durabilidade e desempenho aprimorados para aplicações nos mercados de refrigeração e ar condicionado. Graças ao seu design em aço inoxidável e à interface com o meio hermeticamente selada, o DST P110 pode suportar até os ambientes de aplicação mais adversos. O transmissor também oferece recursos de diagnóstico e é executado em uma poderosa plataforma eletrônica - tudo ao melhor custo.
Recursos e benefícios
Altamente preciso. O DST P110 fornece uma precisão de faixa de erro total de +/- 1% em toda a faixa de temperatura focada na aplicação. Os perfis de calibração personalizados podem ser adaptados para atender aos requisitos específicos da aplicação. Portanto, suportando um controle de superaquecimento mais eficiente.
Robusto e confiável. A embalagem otimizada do produto do sensor MEMS e a eletrônica de condicionamento de sinal permitem excelente resistência à vibração, propriedades de gerenciamento térmico e proteção contra a entrada de umidade.
Exaustivamente testados. Um método de "teste à falha" é uma parte importante do processo de desenvolvimento de produtos Danfoss, fornecendo uma visão aprimorada do projeto e das especificações do produto. Esse método também permite otimização e teste mais rápidos, melhorando o tempo de colocação no mercado.
Visionário. Os recursos de diagnóstico com esse sensor beneficiarão os OEMs hoje - economizando em custos de solução de problemas - e no futuro, à medida que mais produtos integrarem recursos eletrônicos.
Escalável. A nova plataforma eletrônica permite que os OEMs ajustem o desempenho do sensor específico para sua aplicação.
Aprovações
CE marked
UL
ATEX
EAC
RoHS compliant
![](/media/8034/dst-brochure-image.jpg?width=420&height=1920&rnd=131892566653770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
DST P110 para aplicações de refrigeração
Redução de até 50% nas reivindicações de garantia por meio de diagnóstico
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
Os transmissores de pressão DST P110 são adequados para as seguintes aplicações
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar condicionado para ônibus e trensA Danfoss fornece peças de ar condicionado para ônibus e trens para sistemas energeticamente eficientes. Visite-nos aqui - e saiba mais sobre nossos sistemas de ar condicionado para transportes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armários refrigeradosCom a aceleração das compras de supermercado on-line, os proprietários de lojas estão expandindo ativamente seus negócios com novos sistemas de refrigeração do tipo "clicar e coletar", como armários refrigerados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorAs soluções de bombas de calor ecológicas e energeticamente eficientes são essenciais em todos os sistemas de refrigeração e aquecimento modernos dos espaços comerciais e residenciais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câmaras friasAs soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contêiner refrigeradoNa Danfoss, temos todas as soluções de refrigeração, a experiência e a prática para agirmos como um parceiro competente e confiável para a indústria global de contêineres.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Smart Store ADC da Danfoss demonstra a jornada rumo a um supermercado com consumo zero de energiaA necessidade de os supermercados melhorarem a eficiência energética, reduzirem a perda de alimentos e minimizarem a pegada de carbono é maior do que nunca. Em cooperação com um supermercado dinamarquês, a Danfoss instalou todas as últimas tecnologias e soluções para obter um dos supermercados com maior eficiência energética possível.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar-condicionadoOs equipamentos de ar condicionado comercial Danfoss são duráveis, apresentam eficiência energética e são acessíveis. Aqui você encontra soluções para aplicações de ar condicionado comercial e residencial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração comercialComo fornecedores líderes em refrigeração comercial, nossa ampla gama de produtos nos permite oferecer suporte a amplas soluções, desde refrigeração para transporte até refrigeração especializada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração em SupermercadosComponentes projetados para fornecer o menor custo total de propriedade e, ao mesmo tempo, reduzir a perda de alimentos e a pegada de carbono do sistema de refrigeração de seu supermercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração industrialIndustrial refrigeration systems engineered to ensure perfect conditions for food in safe temperature controlled environments, while allowing for improved food safety and reduced food waste.