O sensor de detecção de gás da Danfoss
O sensor de detecção de gás da Danfoss, DGS, é projetado para ajudar você a cumprir com a regulação ambiental de gás F e exigências de saúde e segurança.
O DGS pode ser montado em sistemas novos ou existentes em supermercados, instalações de refrigeração de processos, depósitos/estoques refrigerados ou em outras aplicações especiais ou áreas/zonas.
Recursos e benefícios
O GDS gera uma resposta rápida e imediata para detectar uma ampla faixa de gases diferentes aplicados na refrigeração do varejo de alimentos
Pode ser usado de forma independente ou integrada em seu sistema
Fornece monitoramento e alarmes automáticos, contínuos e em tempo real

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Seja nosso parceiro para se preparar para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos construindo o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HGM-PGM Gas detector | Inglês | Multiple | 21 out., 2014 | 286.5 KB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.