Atender as necessidades de aplicação com rendimento máximo
Nossos trocadores de calor de placas semi-soldadas são otimizados para aplicações industriais e incluem extensas melhorias na refrigeração. Os trocadores de calor de placas semi-soldados da Danfoss, são projetados para aplicações de refrigerantes naturais e podem ser utilizados para aplicações como Condensadores, evaporadores inundados e bombeados, Sub-resfriadores, Desuperaquecedores, Superaquecedores, Economizers e Resfriadores de óleo. A gama de produtos inclui os tamanhos SW19-SW59 (com mais a virem!), podendo lidar com temperaturas que variam de -40°C até 150°C (-40°F até 302°F) e faixas de pressão até 40 bar (300 psi).
Características e benefícios
Excelente capacidade de transferência de calor
Design confiável - segurança operacional
Produto de fácil configuração
Teste abrangente
Parte da gama diversificada de produtos para sistemas IR
Teste abrangente de vazamento de HE2
Otimização do projeto geral do sistema
Especialistas em controle de sistemas da Danfoss
Produto de alta qualidade – completamente testado
O projeto do trocador de calor de placas semissoldadas da Danfoss foi verificado por meio de testes térmicos e mecânicos. Além disso, cada cassete de placas semi-soldadas e cada trocador de calor de placas montados, são completamente testados contra vazamentos com hélio antes de saírem da fábrica da Danfoss.
O novo design de placa oferece excelente capacidade de transferência de calor
A linha SW19-59 apresenta excelentes capacidades de transferência de calor por meio de desempenho térmico aprimorado, devido à geometria otimizada da placa, suportando o fluxo de refrigeração natural altamente turbulento, permitindo um design compacto e suportando menor carga para sua refrigeração.
Novo sistema de vedação melhora a estabilidade e a segurança do pacote de placas
O novo sistema de gaxeta garante sua alta estabilidade e alinhamento ideal de placa, devido ao seu novo design e de sua ranhura, permitindo serviço e manutenção fáceis e rápidos. O novo design melhora o efeito de vedação e evita o estouro da gaxeta. Além disso, o risco de contaminação é reduzido devido à barreira de vedação dupla que drena possíveis vazamentos para fora do pacote de placas. Além disso, o novo sistema de vedação é livre de cola, para facilitar a manutenção.
Fácil manutenção e serviço
A nova gama é fácil de se reparar e manter. O pacote de placas com o rolo de nylon não corrosivo é de fácil acesso, o que facilita o deslizamento do seguidor ao longo da barra de transporte. A montagem do trocador de calor de placas é rápida e segura, isso se deve às cabeças fixas dos parafusos e buchas de travamento, que evitam que a porca e a cabeça do parafuso girem ao abrir e fechar a unidade. O sistema de vedação aprimorado garante um alinhamento fácil e preciso do conjunto de placas.
Disponibilidade
Nossa linha de trocadores de calor de placas semissoldadas já está disponível em todo o mundo em nossas fábricas nos EUA, na China e na Europa. Entre em contato com seu representante local.

Assista ao vídeo
A nova série de trocadores de calor de placas foi otimizada para aplicações industriais e inclui melhorias tanto no design da placa quanto no sistema de vedação.

Baixar folheto
A nova série de trocadores de calor de placas semi-soldadas foi otimizada para aplicações industriais e inclui melhorias tanto no design da placa quanto no sistema de vedação.