Leves e imunes à corrosão galvânica
O trocador de calor com microcanais (MCHE) é ideal para uso em sistemas de ar-condicionado comerciais e residenciais, bem como em equipamentos de refrigeração orientados para eficiência energética e redução da carga de refrigerante.
O MCHE oferece um design engenhoso, simples e totalmente em alumínio, o que o torna leve e imune à corrosão galvânica. A construção em alumínio o torna uma das soluções mais sustentáveis no mercado, devido à sua alta resistência, design selado e materiais recicláveis.
O MCHE é altamente eficiente para o fluxo de refrigerante nos microcanais. O princípio de design resulta em 30 por cento menos carga de refrigerante em comparação com outros trocadores de calor.
Recursos e benefícios
Design compacto, mais leve, materiais sustentáveis
Carga de refrigerantes reduzida em 30%*
Eficiência melhorada em 10%*
Alta resistência à corrosão
*Sob as mesmas condições em comparação com os trocadores de calor Fin & Tube
![Centros de desenvolvimento de aplicações - Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centros de desenvolvimento de aplicações
Junte-se a nós para se preparar para o futuro. Nos nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Fazemos a engenharia do amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! | Inglês | Multiple | 08 out., 2014 | 4.8 MB | |
Brochure | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! - CN | Chinês (CN) | Multiple | 30 dez., 2014 | 4.6 MB |