O filtro secador mais confiável do mercado
O filtro secador DML foi projetado para sistemas de ar condicionado que exijam alta capacidade de remoção de umidade. Os filtros secadores DML são otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno. Os filtros secadores são herméticos e aprovados para 46 bar. Os filtros secadores DML são fornecidos com conexões de rosca, de cobre ou de aço banhado a cobre.
Filtros secadores DCL são projetados para aplicações que exigem alta capacidade de remoção de umidade, bem como capacidade de adsorção de ácido. Os filtros secadores DCL possuem a mesma ampla faixa de aplicações e benefícios que os filtros secadores DML.
Tanto os filtros secadores DML como os DCL estão disponíveis com conexões de solda e de rosca (conectores de aço banhado a cobre).
Recursos e benefícios
Filtros secadores DML
Núcleo 100% de peneira molecular
Alta capacidade de secagem minimizando o risco de formação de ácido (hidrólise)
Recomendados para uso com refrigerantes HFC e HCFC
Não vai afetar aditivos de óleo
Filtros secadores DCL
Núcleo 80% de peneira molecular com 20% de alumina ativada
Combinação de núcleo perfeita para sistemas que operam a altas temperaturas de condensação e requerem alta capacidade de secagem
Recomendados para uso com refrigerantes HFC e HCFC
![Centros de desenvolvimento de aplicações - Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centros de desenvolvimento de aplicações
Faça uma parceria conosco para preparar-se para o futuro. Em nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais, oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos projetando o amanhã. Juntos. Hoje.