O Gerenciamento de Óleo de Compressor COM da Danfoss garante um controle e uma regulagem ideais do nível de óleo em compressores semi-herméticos, scroll e alternativos, proporcionando uma operação segura do compressor e uma longa vida útil.
A solução COM oferece confiabilidade superior do sistema com gerenciamento de óleo fácil de usar, personalizável e orientado para a aplicação.
O regulador COM apresenta um sensor Hall e uma boia magnética integrada para detecção muito precisa e permanente do nível de óleo. Isso proporciona um desempenho confiável mesmo com óleo espumoso ou sujo e sob diferentes condições de operação, como ciclos de degelo e variações sazonais.
Recursos e benefícios
Melhor medição do nível de óleo com tecnologia de flutuação
Controle contínuo do nível de óleo
Lógica de ativação adaptativa com resposta rápida
O relé de alarme permite o desligamento do compressor em caso de nível de óleo muito baixo
Status informativo da operação: LEDs
Ampla gama de adaptadores para vários tipos e marcas de compressores
Ampla gama de comprimentos de cabos para um projeto de sistema flexível
Fácil instalação
MWP: pressão máxima de trabalho de até PS 130 bar
MOPD: Diferencial máximo de pressão de abertura até 100 bar de operação
Adequado para 50 Hz e 60 Hz, 24 VCA ou 230 VCA
Design leve e compacto
Operação de válvula solenoide com eficiência energética
Certificações: CE, RoHS, EAC
Linha de produtos
![](/media/ekknjywn/webbanner_optyma_1920x420px_u_logo.jpg?width=420&height=1920&rnd=133449413463030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Leia mais sobre a solução Compressor Oil Management
- para controle contínuo e preciso do nível de óleo.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | English | Multiple | 07 dez., 2023 | 1.4 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Italian | Italy | 12 jan., 2024 | 1.3 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Spanish, Castilian | Spain | 12 jan., 2024 | 434.9 KB | |
Data sheet | Oil level Regulators COM | English | Multiple | 17 abr., 2024 | 7.0 MB |
Produtos relacionados
Notícias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss formaliza la adquisición del fabricante alemán de compresores BOCK GmbHquarta-feira, 1 de março de 2023FRICKENHAUSEN/NORDBORG - Danfoss ha finalizado oficialmente la adquisición de BOCK GmbH, líder mundial en compresores de CO₂ y bajo PCG utilizados en aplicaciones de refrigeración y calefacción, un acuerdo que se anunció por primera vez a finales del año pasado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos compactos EET fornecem aos OEMs de refrigeração comercial um caminho rápido para o controle digitalsexta-feira, 29 de janeiro de 2021A Danfoss revelou recentemente uma nova série de termostatos eletrônicos poderosos que oferecem aos fabricantes de refrigeração comercial uma maneira rápida e econômica de incluir recursos digitais como controles inteligentes de economia de energia, proteção inteligente do sistema e conectividade com a nuvem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A plataforma de nuvem sustentável e atualizada da Danfoss aumentará a eficiência da lojaquarta-feira, 7 de outubro de 2020A Danfoss apresenta o Alsense ™ IoT Food Retail Services, desenvolvido pela Microsoft Azure.
Evitar falsificações
![Identificar e combater falsificações de produtos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado com as falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsificados dão má fama ao seu negócio e à nossa empresa. Por isso, estamos fazendo tudo o que podemos para combater as falsificações. Leia mais sobre como ter certeza de que o produto que você compra é genuíno e de qualidade da Danfoss.