X-Gate
O X-Gate da Danfoss oferece uma solução flexível para traduzir os protocolos de campo mais comuns em Modbus RTU, facilitando a integração com o AK-SM 8xx.
Protocolos de campo suportados:
- Modbus RTU ou TCP/IP
- BACnet MS/TP ou IP
- CANBus
O X-Gate oferece uma interface da Web fácil de usar para a configuração completa do sistema com controle de acesso por meio de conta e senha e perfil de usuário.
Integração
O X-Gate é um dispositivo avançado baseado em Linux com o recurso principal de traduzir protocolos de uma “fonte de dados” e disponibilizar esses dados (normalmente pontos de dados) para um “destino de dados” específico.
A unidade pode ser facilmente instalada em um painel elétrico graças ao design de montagem em trilho DIN.
O X-Gate foi projetado com um conceito modular e, na placa principal, há vários canais de acesso integrados:
- 2 placas ethernet independentes para manter separadas e seguras as duas possíveis redes LAN conectadas.
- 1 porta RS485
- 1 porta CANBus
Além disso, o X-Gate pode acomodar uma porta RS485 extra como módulo de expansão.
O X-Gate oferece integração ao norte com o Building Management System (BMS), lendo o OpenXML do System Manager e traduzindo-o para: Modbus IP ou BACnet IP.
No sentido sul, o X-Gate pode obter dados da lista comum de protocolos:
- Modbus RTU (ou ASCII) ou TCP/IP
- BACNet IP ou MS/TP
- CANBus
Na direção norte, o X-Gate pode fornecer dados por meio de uma lista comum de protocolos:
- Modbus RTU ou TCP/IP
- BACNet IP
- SNMP
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Gateway Unit, type X-Gate | English | Multiple | 11 set., 2024 | 2.3 MB | |
Installation guide | Gateway Unit, type X-Gate | German; English; Spanish, Castilian; French; Italian | Multiple | 11 set., 2024 | 710.7 KB | |
User guide | Gateway Unit, type X-Gate (SW Ver. 5.20) | English | Multiple | 27 set., 2024 | 5.7 MB |
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...