Controlador de superaquecimento e acionadores de válvula de motor de passo

  • Visão geral
  • Software
  • Produtos relacionados
  • Notícias
  • Linha de produtos
  • Treinamentos

Controladores de superaquecimento confiáveis e eficazes

Se você deseja um controle preciso do superaquecimento em seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss. Nossos controladores o ajudarão a obter alta eficiência energética e operação confiável em todos os momentos.

Os controladores de superaquecimento são fáceis de instalar, compactos, leves e funcionam com todos os refrigerantes comuns.

Veja os modelos em 3D:

Nossos controladores permitem economia total de custos e alta eficiência energética para todas as aplicações de ar condicionado.

Coleção de controladores de superaquecimento da Danfoss - Brochura

A coleção do controlador de superaquecimento

Economize nos custos de energia e manutenção enquanto aumenta a confiabilidade do sistema. Os controles especializados de superaquecimento EKE da Danfoss foram projetados para ajudar os OEMs a desenvolver chillers mais eficientes com mais rapidez para reduzir os custos operacionais e de desenvolvimento.

Recursos e benefícios

Regulagem precisa do superaquecimento para o nível mais baixo possível

Carga ideal do evaporador

Fácil instalação e operação confiável

Design compacto e leve

Longa vida útil

A pressão operacional máxima (função MOP) está disponível

Recursos de segurança e indicações de alarme

 ETS Colibri® - Danfoss

Eficiência superior do sistema

O melhor gerenciamento de superaquecimento da categoria, combinado com válvulas de expansão elétrica de alto desempenho, proporcionará a você alta eficiência e confiabilidade do sistema.

Software

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeração - Danfoss }
    Sensores de temperatura de refrigeração

    Os sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.

  • if (isSmallPicture) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss } else { Transmissores de pressão para refrigeração - Danfoss }
    Transmissores de pressão para refrigeração

    Os transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.

  • if (isSmallPicture) { Controladores programáveis MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores programáveis MCX - Danfoss } else { Controladores programáveis MCX - Danfoss }
    Controladores programáveis - MCX

    A linha de controladores programáveis MCX universais da Danfoss oferece a funcionalidade e a confiabilidade de que você precisa para obter o melhor de seu equipamento de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Controladores programáveis MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores programáveis MCX - Danfoss } else { Controladores programáveis MCX - Danfoss }
    Controladores programáveis - MCX

    A linha de controladores programáveis universais MCX da Danfoss oferece a funcionalidade e confiabilidade que você precisa para obter o melhor do seu equipamento de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Evaporator control EKE 400; } else if (isBigColumns) { Evaporator control EKE 400 } else { Evaporator control EKE 400 }
    Controlador de evaporador para refrigeração industrial e comercial pesada

    O Controlador do Evaporador EKE 400 foi projetado especificamente para sistemas de refrigeração industrial e comercial, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.

Perguntas frequentes sobre os controladores EKE 1A, B, C e D

Notícias

Em breve...

Em breve...

Linha de produtos

Veja como instalar e configurar os controladores de superaquecimento e drivers de válvula EKE 100