Controlador universal programável - Alsmart®

  • Visão geral
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas

Alsmart® Design modular inovador com cadeia de ferramentas intuitiva

A linha de controladores programáveis universais da Danfoss é o cérebro inteligente, compacto e potente de uma unidade HVAC (chiller, rooftop, bomba de calor, sistemas dedicados de ar externo) com a mais recente tecnologia interna para permitir o melhor gerenciamento de aplicações da categoria, facilitar o uso de gases refrigerantes naturais de baixo GWP e introduzir o projeto e a simulação baseados em módulos de alta tecnologia, para reduzir o tempo de lançamento no mercado.

A Alsmart Design e a Alsmart Service Tool oferecem uma plataforma de software completa e intuitiva, deixando o usuário à vontade com ferramentas de programação em conformidade com a IEC 61131-3, proporcionando alto grau de conectividade e alto nível de segurança cibernética graças à conformidade com a IEC 62443.

Domine a sinfonia de seu HVAC

Leia mais sobre o Alsmart®, nossa plataforma de controlador programável de última geração

para o mercado de HVAC.

Repleto de tecnologia de ponta, o Alsmart® permite que você leve seu conhecimento termodinâmico para o próximo nível, reduzindo o tempo de lançamento no mercado com simulações e projetos baseados em módulos.

Faça o download do folheto

O Alsmart Design é o núcleo da cadeia de ferramentas, a ferramenta de programação usada para programar, compilar e depurar seu aplicativo para gerenciar totalmente o controlador universal e os módulos de expansão conectados a ele. Ela suporta cinco linguagens de programação padrão principais, com uma função de teste automatizado incorporada, uma função de modo de simulação, opções para projetar e personalizar a interface do usuário e muitos outros recursos que farão a diferença na otimização do desempenho do seu aplicativo HVAC.

O Alsmart Service Tool é baseado em um servidor da Web e seu principal objetivo é configurar e monitorar o aplicativo. O painel de controle pode ser personalizado com a adição de novos widgets com diagramas e gráficos ao vivo, mas também para verificar parâmetros específicos preferidos. É possível definir diferentes usuários com diferentes acessos e visibilidade para criar diferentes níveis de visualização, gerenciamento e monitoramento de todos os parâmetros do aplicativo e configurar a comunicação do controlador. Do ponto de vista da parte de serviço, é possível consultar, salvar e fazer download de alarmes, registros e histórico de comportamento para ter uma compreensão clara do que está acontecendo ao vivo no sistema e, consequentemente, para definir facilmente o melhor desempenho do sistema e replicá-lo rapidamente mais uma vez. É também o melhor suporte para fazer backup e restaurar a configuração do controlador, para obter a melhor experiência de manutenção de todos os tempos.

Recursos e benefícios

Segurança garantida pela fonte de alimentação opto-isolada. Funcionalidade de modo à prova de falhas ao conectar os módulos e pronto para aplicações com refrigerantes naturais inflamáveis.

Confiável graças ao tempo de compilação de altíssima velocidade e à memória escalonável.

Uso flexível devido à modularidade do hardware que permite a expansão rápida dos módulos, com entradas/saídas universais, função de reconhecimento automático, driver de válvula eletrônica integrado, USB-C funcionando também quando desligado e mesmo em condições de trabalho muito adversas.

Integração e conectividade muito avançadas devido a 2 portas Ethernet, ampla gama de protocolos integrados e MQTT em desenvolvimento para conexão com a nuvem (Danfoss e terceiros)

As ferramentas de programação e serviço permitirão que o usuário tenha uma experiência única de programação, depuração, comissionamento e monitoramento, dando suporte a cada aplicação e com uma grande possibilidade de personalização.

As bibliotecas e os aplicativos, otimizados e testados no laboratório ADC da Danfoss, facilitam a programação e a compatibilidade com todos os outros componentes da Danfoss no ecossistema.

A segurança cibernética é uma prioridade alcançada muito importante que é satisfeita a qualquer momento.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Alsmart® Master your HVAC symphony Francês França 19 dez., 2024 4.5 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Espanhol, castelhano Multiple 05 fev., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Inglês Multiple 03 dez., 2024 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Chinês (CN) Multiple 03 mar., 2025 3.1 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Espanhol, castelhano Multiple 05 fev., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Chinês (CN) Multiple 03 mar., 2025 3.4 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Francês Multiple 03 mar., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Italiano Multiple 05 fev., 2025 3.1 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Português Brasil 05 fev., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Francês Multiple 03 mar., 2025 3.3 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Inglês Multiple 03 dez., 2024 3.4 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Português Brasil 05 fev., 2025 3.0 MB .pdf
Data sheet Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Italiano Multiple 05 fev., 2025 3.4 MB .pdf
Brochure eBook | Alsmart® Master your HVAC symphony Inglês Multiple 18 dez., 2024 1.4 MB .pdf
Brochure Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful Alsmart® controller platform Polonês Polônia 07 nov., 2024 3.7 MB .pdf
Brochure Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful AlsmartTM controller platform Inglês Multiple 29 jan., 2024 1.2 MB .pdf

Aplicações relacionadas