Integre o controle das funções do seu supermercado
A Danfoss oferece um programa compreensivo de controladores, atuadores e sensores para controlar uma ampla faixa de funções no supermercado, p. ex., aquecimento, ventilação, ar condicionado e iluminação.
O controle de vários componentes diferentes pode ser integrado no gerenciador do sistema Danfoss para fácil monitoramento e operação.
Os componentes podem ser configurados para múltiplas funções no varejo de alimentos, por exemplo:
- Controle básico E/S de iluminação, caldeiras, máquinas de café com AK-XM
- Controle do aquecimento de piso com controlador AK-LM 340 PI
- Recuperação de calor do pacote CO2 para água da torneira e aquecimento com AK-PC 781
- Controle de Unidade de Tratamento de Ar com Controlador MCX customizado
Recursos e benefícios
Componentes de última geração para uma grande variedade de aplicações no varejo de alimentos
Alta qualidade para funcionamento confiável e longa vida útil
Oportunidades para economia de energia através de controle eficiente integrado
Controle e visibilidade total da sua loja a partir de uma interface da web ou aplicativo
Todos os componentes de um só fornecedor para garantir conectividade de ponta a ponta

Centros de desenvolvimento de aplicações
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 200, módulos de extensãoOs módulos AK 2-XM são conectados aos controles em aplicações que exigem mais conexões do que os controles apresentam.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 350A AK-LM 350 é uma unidade de monitoramento completa com a opção de funções de regulagem através de relés. A unidade de monitoramento é utilizada para detectar temperatura, pressão, funções, etc. em e em volta de geladeiras e câmaras frigorificas para a refrigeração comercial e industrial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 100, módulos de extensãoOs módulos AK 1-XM são conectados aos controles em aplicações que exigem mais conexões do que os controles apresentam.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de comunicação AK-CM para AKMódulos de comunicação para entradas e saídas adicionais. Acessório como fotocélula externa com sensor de temperatura geralmente utilizado para detectar a temperatura ambiente externa e níveis de iluminação e um sensor interno de umidade relativa com um sensor de temperatura ambiente.