Controle de refrigeração industrial mais fácil do que nunca
O novo EKE 400 é projetado especificamente para controlar evaporadores de refrigeração industrial - em sistemas pequenos e grandes.
Seguindo a arquitetura do Sistema de Controle Distribuído (DCS), algoritmos de controle avançados e assistente para configuração e comissionamento rápidos, o EKE 400 reduz significativamente o tempo e os custos de instalação dos controles e fornece segurança e eficiência operacional.
O controlador do evaporador EKE 400 gerencia a operação completa no modo de resfriamento e degelo para operação e sequência de degelo ideais (sistemas baseados em amônia, CO2 e HFC/HCFC). É aplicável para o degelo de evaporadores inundados e evaporadores DX e suporta vários métodos de degelo, incluindo degelo a gás quente (controle de pressão/drenagem de líquido), degelo elétrico e degelo de água/salmoura.
Um assistente fácil de usar permite a configuração rápida de parâmetros-chave e um comissionamento eficiente, e a sequência de processo predefinida garante operação e degelo confiáveis. O EKE 400 é especialmente projetado para obter o melhor desempenho das válvulas Danfoss, no entanto, ele também funciona com válvulas de outros fabricantes.
O EKE 400 inclui comunicação MODBUS que permite a integração ao sistema PLC central. No entanto,também pode ser usado como autônomo sem PLC central.
Recursos e benefícios
Especificamente, para refrigeração industrial
Controlador de evaporador específico para a aplicação gerenciando a operação completa no modo de resfriamento e degelo para operação e sequência de degelo ideais
Um controlador dedicado por estação de válvulas
Para sistemas pequenos e grandes
Aplicável para degelo de evaporadores inundados e evaporadores DX
Suporta vários métodos de degelo: degelo com gás quente, degelo elétrico e degelo com água/salmoura
Instalação econômica e fácil configuração
Os sistemas de controle distribuído (DCS) reduzem os custos de instalação dos controles em comparação aos sistemas PLC centrais.
O assistente fácil de usar permite a configuração rápida de parâmetros-chave, reduzindo a necessidade de programação de PLC em campo.
Replicação da configuração para várias unidades EKE 400 por meio de ferramentas Danfoss.
Especialmente projetado para obter o melhor desempenho das válvulas Danfoss.
Também funciona com válvulas de outros fabricantes
A comunicação MODBUS permite a integração com o sistema PLC central
Comunicação CANbus para interconexão de vários controladores EKE 400 e alinhamento de processo.
Pode ser usado como autônomo sem PLC central
Segurança operacional e eficiência
Solução padronizada com alta flexibilidade
Sequência de processo predefinida para operação e degelo confiáveis
Está em conformidade com as recomendações do IIAR para degelo por de gás quente
O assistente oferece suporte à seleção correta da válvula para aplicações específicas do evaporador.
Necessidade de experiência em programação de PLC reduzida
Solução completa da Danfoss
Um ponto de contato para suporte, independentemente da válvula/atuador/sensor/controlador

Controlador de evaporador EKE 400
O Controlador de Evaporador Danfoss EKE 400 foi projetado especificamente para sistemas de refrigeração industrial e comercial, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.