Controle de evaporador e ambiente

  • Visão geral
  • Linha de produtos
  • Documentos
  • Software
  • Centros de desenvolvimento de aplicações

Controles de evaporador para uma ampla gama de refrigerantes e faixas de operação

A Danfoss oferece uma linha de controles de evaporador com válvulas de expansão termostática ou válvulas de expansão elétrica. As válvulas podem ser usadas para uma variedade de refrigerantes e faixas de operação adequadas para aplicações de distribuição de alimentos.

Os controles de evaporador com válvulas de expansão termostática são projetados para garantir o controle preciso da injeção de refrigerante nos evaporadores, a fim de assegurar o desempenho ideal e o baixo consumo de energia.

Os controles de evaporador da Danfoss podem regular/monitorar a temperatura, o degelo, as portas, o desembaçador, a iluminação e a operação do ventilador.

Com a comunicação remota como parte do sistema de controle de refrigeração ADAP-KOOL®, os controles do evaporador incluem o monitoramento e o controle de vitrines e câmaras frias, inclusive o monitoramento de alarmes.

As válvulas de expansão elétrica da Danfoss permitem o controle adaptativo automático da refrigeração sem a necessidade de ajuste manual. Isso proporciona mais economia de energia.

Módulo de comunicação Modbus TCP/IP AK-OB55

Introdução do novo módulo de comunicação Modbus TCP/IP AK-OB55

A nova placa opcional de comunicação Modbus TCP/IP é compatível com as placas de extensão AK-CC55 Single Coil (UI) e Multi Coil (Multi Coil). Isso traz um cabeamento estruturado baseado em Ethernet, um novo protocolo baseado em IP e o potencial para uma consulta de dados mais rápida, o que é mais perceptível em instalações de grandes lojas.

Apresentamos a nova geração da linha de controladores AK-CC55.

A Danfoss oferece uma solução que torna mais fácil do que nunca economizar em refrigeração adaptativa e confiável para distribuição de alimentos. Os novos controladores AK-CC55 oferecem uma economia de energia de 6 a 10% em comparação com a segunda melhor alternativa. Ele se baseia nos renomados e avançados algoritmos de reaquecimento adaptativo da Danfoss para o controle de vitrines refrigeradas e câmaras frias.

A nova geração do ADAP-KOOL® Case Control garante que o sistema forneça o mesmo valor excelente de sempre e agora oferece uma experiência de usuário muito melhor, independentemente de você ser um OEM, instalador, técnico de serviço ou varejista de alimentos. Por exemplo, os terminais grandes do AK-CC55 facilitam a passagem do cabo do transmissor de pressão de um controlador para o outro.

Características e benefícios

Economia significativa de energia com algoritmos de controle de reaquecimento e degelo adaptativos.

Instalação e serviço simplificados com aplicativo para smartphones e terminais de grande porte.

Adequado para todos os tamanhos de barraca com variantes Compact, Single Coil e Multi Coil.

Novo catálogo de produtos de CO2

Explore nosso novo catálogo de produtos CO₂!

Compilamos todos os nossos produtos e soluções de CO2 e demos a cada um deles um número de código exclusivo para facilitar a referência. Agora você pode explorar nossas soluções de CO2 sem esforço.

AK-CC55 Connect app - Supermercado- Danfoss

Leve a facilidade de uso para o próximo nível com o aplicativo AK-CC55 Connect.

O aplicativo AK-CC55 Connect é a primeira ferramenta sem fio do setor para configuração e serviço do AK-CC55 que controla vitrines refrigeradas e câmaras frias.

Alcançando zero emissões líquidas nos supermercados

Com a projeção de que a população mundial atingirá 10 bilhões de pessoas até 2050, o varejo e o armazenamento sustentáveis de alimentos são mais importantes do que nunca. No entanto, essa é uma etapa frequentemente negligenciada na descarbonização da sociedade.

Linha de produtos

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Francês França 18 mar., 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Russo Central Asia Unit 24 abr., 2020 3.7 MB .pdf
Brochure Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers Polonês Polônia 30 mai., 2023 4.6 MB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Inglês Multiple 15 mar., 2024 1.9 MB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Italiano Itália 22 mai., 2024 934.1 KB .pdf
Brochure Overview brochure: Evaporator Controllers Espanhol, castelhano Espanha 24 abr., 2024 2.9 MB .pdf

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

Centros de desenvolvimento de aplicações

Centros de desenvolvimento de aplicações - Danfoss

Centros de desenvolvimento de aplicações

Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.

Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.