ERC - Controles de temperatura universais

  • Visão geral
  • Artigos
  • Estudos de caso
  • Linha de produtos
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Treinamentos

Os controles eletrônicos de refrigeração multiuso ERC oferecem economia de energia por meio do degelo sob demanda e do gerenciamento inteligente do ventilador do evaporador. Devido ao seu tamanho padrão, fácil configuração e compatibilidade com vários sensores, a instalação é rápida e fácil. Eles também aumentam a segurança dos alimentos ao proteger o compressor contra flutuações na fonte de alimentação e altas temperaturas de condensação. Sua longa vida útil do relé garante custos mínimos de manutenção.

Recursos e benefícios

Série ERC 11x: O ERC11x é perfeito para equipamentos de serviço de alimentação de alto volume, como resfriadores de garrafas, refrigeradores e freezers comerciais e refrigeradores de cerveja.
O ERC11x com funcionalidade Danfoss ECO™ inclui novos recursos de economia de energia, como "despertar antecipado", "degelo adaptativo" e "controle automático do ventilador". O novo ERC permite que você automatize o gabinete com uma ampla gama de sensores, como detecção de sensor de movimento, frequência de abertura da porta e luz ambiente para permitir economia adicional de energia.

ERC 112D VSC: Projetado especialmente para resfriadores de garrafas e geladeiras e freezers comerciais onde um compressor de velocidade variável está instalado, o ERC 112D VSC proporciona maior eficiência, precisão e simplicidade. Aprovado para refrigerantes de hidrocarbonetos.

Série ERC 21x: O ERC 21x é a solução perfeita para câmaras frias ou equipamentos de serviço de alimentação de baixo volume.
A série ERC vem com programas pré-instalados para aplicações típicas e é compatível com uma ampla variedade de tipos de sensores. Tudo o que você precisa fazer na inicialização é inserir o tipo de sensor e o tipo de aplicação.
Para proteger o compressor, o controlador é fornecido com tecnologia de comutação zero-cross e proteção de tensão.

Artigos

Artigos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity English Multiple 26 mar., 2025 936.9 KB .pdf

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { ERC 111 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 111 - Danfoss } else { ERC 111 - Danfoss }
    ERC 111

    ERC 111: controlador de refrigerador de garrafas. Controle de temperatura para equipamentos de refrigeração. Montagem do painel frontal. A CPU de última geração, a alta capacidade de memória e os componentes eletrônicos de primeira linha conferem ao software versatilidade exclusiva. Três diferentes níveis de usuário protegidos por senha podem ser usados para controlar mais de 300 parâmetros diferentes e atender a todos os requisitos individuais.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 211

    O ERC 211 é um controlador de refrigeração inteligente universal com gerenciamento de temperatura e degelo, disponível com 1 relé. O controlador foi projetado para atender aos requisitos atuais de aplicações de refrigeração comercial.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 213

    O ERC 213 é um controlador de refrigeração inteligente universal com gerenciamento de temperatura e degelo, disponível com 3 relés. O controlador foi projetado para atender aos requisitos atuais de aplicações de refrigeração comercial.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 214

    O ERC 214 é um controlador de refrigeração inteligente universal com gerenciamento de temperatura e degelo, disponível com 4 relés. O controlador foi projetado para atender aos requisitos atuais de aplicações de refrigeração comercial.

  • if (isSmallPicture) { ERC 112 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 112 - Danfoss } else { ERC 112 - Danfoss }
    ERC 112

    ERC 112: controlador de refrigerador de garrafas. Controle de temperatura para equipamentos de refrigeração. Montagem do painel frontal. A CPU de última geração, a alta capacidade de memória e os componentes eletrônicos de primeira linha conferem ao software versatilidade exclusiva. Três diferentes níveis de usuário protegidos por senha podem ser usados para controlar mais de 300 parâmetros diferentes e atender a todos os requisitos individuais.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure ERC-ETC English Multiple 20 out., 2014 277.0 KB .pdf
Brochure ERC112 innovative refrigeration controllers Russian Multiple 20 out., 2014 304.5 KB .pdf
Brochure ERC112 innovative refrigeration controllers English Multiple 20 out., 2014 292.8 KB .pdf
Data sheet Temperature sensor, type ETN English Multiple 02 mar., 2021 1.3 MB .pdf

Aplicações relacionadas