Controladores de superaquecimento confiáveis e eficazes
Se deseja controle preciso o superaquecimento no seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss. Os nossos controladores ajudarão você a conseguir uma grande eficiência energética e uma operação confiável em todo momento.
Os controladores de superaquecimento são fáceis de instalar, compactos, leves e funcionam com todos os refrigerantes comuns.
Os nossos controladores permitem economizar nos custos totais e obter grande eficiência energética para todas as aplicações de ar condicionado.

A coleção de controladores de superaquecimento
Economize custos de energia e manutenção ao mesmo tempo que melhora a fiabilidade do sistema. Os controles de superaquecimento EKE da Danfoss são projetados para ajudar o OEM a desenvolver chillers mais rápido para reduzir os custos operacionais e de desenvolvimento.
Recursos e benefícios
Regulagem precisa do superaquecimento ao nível mínimo possível
Carga ótima do evaporador
Instalação fácil e operação confiável
Design compacto e leve
Longa vida útil
Máxima Pressão de Operação (função MOP) está disponível
Características de segurança e indicações de alarmes

Revolucionária ETS Colibri®
Com uma herança de se orgulhar em mais de 30 anos projetando e produzindo válvulas de expansão elétrica, a Danfoss introduz no mercado a válvula mais inovadora e com design único, a ETS Colibri®.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EIM 336O EIM 336 é um controlador de superaquecimento que pode ser usado para controlar o grau de abertura de uma válvula, com base no superaquecimento do evaporador, para uso em aplicações como ar-condicionado, bombas de calor e refrigeração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1CO controlador de superaquecimento com os recursos mais completos. É a solução perfeita para ser usada quando você precisa de flexibilidade total.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1ANosso controlador de superaquecimento simples e de nível básico. O EKE 1A oferece todos os recursos básicos e mais comuns, garantindo um controle preciso e eficiente da válvula.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1BUm controlador de superaquecimento robusto com várias opções de entrada e saída lhe dá a flexibilidade de usar o controlador em várias aplicações e sistemas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKC 316AEKC 316A é um controlador para a operação de evaporadores em chillers de água. O controlador e a válvula podem ser usados quando há necessidade de controle preciso do superaquecimento e da temperatura em relação à refrigeração
Software


Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de refrigeraçãoOs sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissores de pressão para refrigeraçãoOs transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC, controle de iluminação e de energiaControladores, atuadores e sensores para controlar uma ampla faixa de funções no supermercado, p. ex., aquecimento, ventilação, ar condicionado e iluminação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão elétricas ETS