Os controladores de racks ADAP-KOOL® garantem o controle preciso e a confiabilidade operacional para soluções avançadas
A Danfoss oferece uma gama de controles de capacidade de compressores e condensadores para serem utilizados no varejo de alimentos, tanto em sistemas compactos como em sistemas maiores.
Os controladores de racks ADAP-KOOL® garantem o controle preciso e a confiabilidade operacional para soluções avançadas controlando até doze compressores. Os controladores inteligentes otimizam a pressão de sucção e condensação conforme a carga e a temperatura exterior.
Economia de energia adicional e baixos custos de manutenção podem ser atingidos utilizando o controle de velocidade variável dos ventiladores do condensador e compressores, além de outras características avançadas, como o degelo adaptativo, o autodiagnóstico e a detecção automática de falhas.
Os controles de capacidade fornecem uma boa ferramenta de diagnóstico para a manutenção remota com quase todos os parâmetros acessíveis remotamente.

Beneficie-se com as soluções robustas e eficazes baseadas em know-how superior
As soluções de controle da Danfoss para compressores e condensadores cobrem a gama completa de sistemas, desde controladores compactos para pequenos sistemas de compressores até controladores avançados para até 12 compressores e 8 ventiladores.
Características e benefícios
Gama completa de controladores de compressores e condensadores para a refrigeração no pequeno e grande varejo de alimentos
Controle preciso e grande confiabilidade com alta eficiência energética e baixos custos de manutenção
Recuperação de calor para aquecimento da água da torneira e do ambiente
Gerenciamento remoto

Centros de desenvolvimento de aplicações
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302O VLT® O AutomationDrive FC 301 / FC 302 foi projetado para controle de velocidade variável de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de dinâmica alta (FC 302) com funcionalidades adicionais.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de superaquecimento e acionadores de válvula de motor de passoSe quiser um controle preciso do superaquecimento em seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-XM 200, módulos de extensãoOs módulos AK 2-XM são conectados aos controles em aplicações que exigem mais conexões do que os controles apresentam.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 772, Controlador de capacidade para pequenos sistemas auxiliares de refrigeração de CO₂A AK-PC 772 é uma unidade reguladora completa para o controle de capacidade de compressores e refrigeradores de gás em sistemas auxiliares pequenos de CO₂.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 781, Controlador de capacidade com função de recuperação de calorA AK-PC 781 é uma unidade reguladora completa para o controle de capacidade de compressores e condensadores em sistemas de refrigeração.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AK-PC 772Mini-booster | Inglês | Multiple | 03 out., 2014 | 304.0 KB | |
Brochure | Control food safety applying HACCP | Inglês | Multiple | 10 ago., 2015 | 3.6 MB | |
Brochure | Overview brochure: Pack Controllers | Inglês | Multiple | 11 jun., 2024 | 2.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Português | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Holandês, Flamengo | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Japonês | Multiple | 17 abr., 2015 | 12.4 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Italiano | Multiple | 28 out., 2015 | 1.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Francês | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglês | Multiple | 19 fev., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Espanhol, castelhano | Multiple | 19 fev., 2015 | 12.3 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Alemão | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Chinês (CN) | Multiple | 19 fev., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Polonês | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Sueco | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglês | Multiple | 19 fev., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Dinamarquês | Multiple | 19 fev., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Russo | Multiple | 09 out., 2019 | 6.2 MB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.