Turbocor® - VTT

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Evitar falsificações

O VTT está ajudando os sistemas de chiller a alcançarem uma operação eficiente e confiável

Apresentando a nova série VTT de compressores da Danfoss Turbocor®, a pioneira da tecnologia de rolamento magnético e velocidade variável. Baseada na comprovada plataforma de compressor da série TT da Danfoss Turbocor®, os compressores sem óleo VTT (Turbo Duplo Variável) apresentam a tecnologia patenteada IntraFlow™ e fornecem a mais alta eficiência com carga parcial e total do segmento, bem como modulação superior.

A série VTT também estende a faixa de capacidade dos compressores existentes da Danfoss para até 400 toneladas / 1.430 kW.

Tecnologia patenteada exclusiva IntraFlow™
A tecnologia inovadora e patenteada IntraFlow™ permite que a série VTT de compressores elimine o custo e a complexidade de palhetas guia de entrada ou difusores de geometria variável e, ao mesmo tempo, simplifica o controle de capacidade, estende a faixa de operação estável e melhora a eficiência do compressor.

Em resumo, o IntraFlow™ direciona uma fração do fluxo da saída voluta para a entrada do difusor do primeiro estágio, através de uma série de injetores. Essa injeção de fluxo no difusor do primeiro estágio fornece um controle da incidência aerodinâmica, para dar aos compressores VTT a maior faixa de operação estável de qualquer compressor centrífugo.

  • A mais alta eficiência com carga parcial e total do segmento
  • Modulação superior
  • Faixa de operação estável estendida
  • Elimina a necessidade de Palhetas Guia de Entrada ou outros tipos de difusores mecânicos

Os compressores VTT sem óleo, da Danfoss Turbocor®, são projetados para permitir que OEMs atendam aos rígidos requisitos de eficiência de chillers esperados na ASHRAE 90.1-2016 utilizando o Caminho A ou o Caminho B.

Aplicações e dados
Os compressores VTT sem óleo da Danfoss Turbocor® são projetados para atender aos requisitos operacionais de aplicações de chillers refrigerados a água ou por evaporação, e possuem faixas de capacidade nominal de 200 a 400 toneladas de refrigeração (700 a 1.430 kW).

Devido às capacidades de descarga dos compressores, a série VTT é ideal para prédios que operam 24/7, tais como data centers e hospitais.

A série VTT está disponível para aplicações de tensão entre 380 e 575 Volts e carrega a marca ETL.

Folha informativa do Turbocor - Danfoss

Folha informativa do Turbocor®

O portfólio Danfoss Turbocor® de compressores centrífugos sem óleo, modelos TT, TG e VTT, fornece tecnologia inovadora que reduz custos operacionais e de manutenção para todas as suas aplicações de ar condicionado.

Recursos e benefícios

De 200 a 400 TR - 700 a 1.430 kW com um compressor simples de R134a

Chillers de até 2 MW refrigerados a água e por evaporação com eficiência energética incomparável

A inovadora tecnologia IntraFlow™ simplifica o controle de capacidade, estende a faixa de operação estável e aumenta a eficiência

Turbo tool - Danfoss

TurboTool®

A manutenção de compressores Danfoss Turbocor® é mais fácil do que nunca com o aplicativo Danfoss TurboTool®. É possível solucionar problemas potenciais diretamente do seu celular inserindo os sintomas no aplicativo e recebendo instantaneamente uma lista de recomendações sobre como resolver o problema.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TG - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TG - Danfoss } else { Turbocor® - TG - Danfoss }
    Turbocor® - TG

    Os compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Os compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global. 

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.