Série TT da Danfoss Turbocor®: Compressores sem óleo que utilizam refrigerante HFC134a
Compressor altamente eficiente e ambientalmente amigável
Os compressores centrífugos sem óleo da Danfoss Turbocor® são especialmente projetados para o segmento AVAC, utilizando rolamentos magnéticos, compressão centrífuga de dois estágios, motor de imã permanente de velocidade variável e controles eletrônicos inteligentes, resultando nas mais altas eficiências no segmento, em um perfil compacto, leve e com baixos níveis de ruído.
A série TT de compressores centrífugos da Danfoss Turbocor® fornecem capacidades nominais de 60 – 200 toneladas / 200 – 700 kW utilizando refrigerante ecológico HFC134a, com zero Potencial de Degradação de Ozônio e sem data de eliminação conforme o Protocolo de Montreal. Além disso, o refrigerante R513A de baixo potencial de aquecimento global e não inflamável (classificação de segurança A1) está disponível como opção.
![Turbocor - folha informativa - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Folha informativa do Turbocor®
O portfólio Danfoss Turbocor® de compressores centrífugos sem óleo, modelos TT, TG e VTT, fornece tecnologia inovadora que reduz custos operacionais e de manutenção para todas as suas aplicações de ar condicionado.
A série TT está disponível em quatro modelos de compressores:
TT300 | TT350 | TT400 | TT700 |
|
|
|
|
Recursos e benefícios
De 60 a 200 TR - 200 a 700 kW com R134a e R513A
Eficiência energética excelente com carga parcial
O design compacto, leve e simples do sistema reduz custos de instalação e manutenção
O Soft Start reduz correntes de partida na inicialização
Operação excepcionalmente silenciosa - 70 dB(A)
Listado na ETL e em conformidade com CE
![TurboTool - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
A manutenção de compressores Danfoss Turbocor® é mais fácil do que nunca com o aplicativo Danfoss TurboTool®. É possível solucionar problemas potenciais diretamente do seu celular inserindo os sintomas no aplicativo e recebendo instantaneamente uma lista de recomendações sobre como resolver o problema.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Espanhol, castelhano | Multiple | 26 out., 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Italiano | Multiple | 20 mar., 2018 | 3.7 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Chinês (CN) | Multiple | 19 mai., 2017 | 2.3 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Inglês | Multiple | 14 abr., 2020 | 3.9 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Russo | Multiple | 28 jun., 2019 | 2.8 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Francês | Multiple | 29 out., 2018 | 44.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGOs compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTO compressor sem óleo modelo VTT da Danfoss Turbocor® está disponível com uma capacidade de até 400 tons / 1.430 kW utilizando R134a. Esse compressor foi projetado para aplicações de chiller refrigerado a água e por evaporação
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Evitar falsificações
![Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.