StarCO₂mpressors HR40 e HR60: Soluções de Ar Condicionado Naturalmente Inovadoras
A Danfoss BOCK® apresenta os StarCO2mpressors CO2 HR40 e HR60 – um divisor de águas no ar condicionado de ônibus e trens elétricos. Nosso inovador projeto de acionamento "star" oferece instalação de teto que economiza espaço, com a menor altura e peso total do setor.
Experimente a geração de calor ecológica e com eficiência energética por meio de um sistema de uma bomba de calor CO2, mesmo em condições rígidas de -20 °C, sem necessidade de aquecimento auxiliar. Adote a inovação para um futuro mais ecológico!
Principais benefícios para fabricantes e empresas de transporte:
Economicamente e ecologicamente sustentável: Vantagens competitivas garantidas por meio de um investimento economicamente e ecologicamente sustentável, reconhecido com o Busworld Innovation Award Label em 2019.
Tecnologia inovadora: Usa tecnologia inovadora de pistão radial projetada especificamente para aplicações de CO2 móveis, garantindo eficiência e confiabilidade.
Construção robusta: Apresenta uma carcaça de aço soldada e robusta com o menor risco de vazamento, garantindo durabilidade e segurança.
Design compacto: Apresenta a menor altura (219 mm) e peso total (81 kg) em sua classe de potência, otimizando o uso do espaço em veículos.
Desempenho versátil: Oferece uma ampla faixa de velocidades para atender a diversos requisitos de potência para ar condicionado, aquecimento e condicionamento de bateria de veículos, aumentando a versatilidade.
Gerenciamento de óleo personalizado: Inclui gerenciamento de óleo especialmente adaptado para aplicações veiculares, garantindo operação suave.
Confiabilidade comprovada: Demonstra praticidade comprovada por meio de operações em série bem-sucedidas, infundindo confiança no desempenho.
Design robusto da válvula: Apresenta um design robusto de válvula de anel, aumentando a confiabilidade e a longevidade em geral.
Características e vantagens dos StarCO₂mpressors para ônibus e trens elétricos:
Eficiência compacta: projeto de acionamento "star" inovador com cilindros de pistão radiais dispostos em uma configuração estrelada em torno do eixo de manivelas, oferecendo um compressor extremamente compacto e ideal para refrigerante CO2 (R744) e aplicações móveis.
Eficiência energética: elimina a necessidade de aquecedores adicionais que consomem energia, com até 20% mais eficiência com a bomba de calor CO2 .
Maior autonomia para veículos: aprox. 40% mais autonomia, maior mobilidade e menores custos operacionais.
Compressores BOCK® com refrigerante R744/CO₂
- Ecológico e econômico: O refrigerante de CO2 é um refrigerante natural, ecológico e econômico em comparação com alternativas fluoradas. É não tóxico, não inflamável e incolor.
- Menor impacto ambiental: O refrigerante de CO2,com um valor GWP de 1, não está sujeito ao "Cenário de redução gradual" da Regulamentação de Gás F. Testes de vazamento são obrigatórios somente para sistemas com carga equivalente a 5 toneladas de CO2, economizando custos de teste.
- Sem recuperação dispendiosa: Refrigerantes de CO2, durante o trabalho de manutenção, não requerem recuperação dispendiosa do refrigerante, reduzindo as despesas de manutenção.
- Suporte de especialistas: Refrigerantes de CO2 podem ter características exigentes, incluindo alta pressão e baixos pontos críticos.
Buscando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo de peças de reposição on-line permite encontrar as peças e acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK, StarCompressor | English | Multiple | 06 out., 2023 | 2.3 MB |
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ferramenta de seleção do compressor - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar o compressor adequado para aplicações móveis. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará detalhes adicionais sobre os compressores sugeridos.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar condicionado para ônibus e trensA Danfoss fornece peças de ar condicionado para ônibus e trens para sistemas energeticamente eficientes. Visite-nos aqui - e saiba mais sobre nossos sistemas de ar condicionado para transportes.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bem Brasil ganha eficiência no congelamento de batatas ao optar por moderna linha de válvulas e controlesA Bem Brasil Alimentos é a primeira indústria brasileira de batata frita congelada. A empresa alia sua experiência no cultivo de batatas selecionadas com uma estrutura moderna de produção industrial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case Plotter-RacksLoja de conveniência reduz em 25% consumo de energia
Treinamentos
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Participe do treinamento em tecnologia de CO₂ em nosso centro de treinamento em Frickenhausen
Treinamento básico em CO₂ no local com visita ao aplicativo de treinamento, disponível em inglês e alemão.
Adquira um bom conhecimento sobre a tecnologia de CO₂ e inscreva-se em um de nossos cursos presenciais. Um sistema de refrigeração transcrítico completo para supermercados, incluindo recuperação de calor, ar condicionado, compressão paralela e ejetor estão disponíveis em nosso centro de treinamento em Frickenhausen.