Compressores inovadores da série HG: Soluções leves para refrigeração móvel
Os compressores em alumínio da série HG da Danfoss BOCK® são ideais para refrigeração móvel. São 40% mais leves, discretos para tetos de veículos e apresentam uma placa de válvula de design K robusta para aplicações elétricas e de ar condicionado em ônibus.
Suportam inclinações íngremes com gerenciamento de óleo especial, e a placa de válvula K tem um histórico comprovado em compressores de veículos.
Características e vantagens dos compressores HG para uso móvel
Design leve graças à construção totalmente em alumínio, que aumenta a mobilidade e a eficiência.
Desempenho aprimorado: A versão de 2 polos oferece ganhos de desempenho significativos e maior capacidade para várias aplicações.
Economia de espaço: os compressores apresentam um design compacto com uma caixa de terminais de altura reduzida, tornando-os ideais para ambientes com espaço restrito.
Maior segurança: Os compressores móveis em alumínio BOCK® atendem à mais alta classe de proteção contra incêndio, a HL3 da EN45545, o que garante segurança superior para sistemas de ar condicionado ferroviários e de transporte.
Disponíveis para R134a, R513A, R450A, R448/9A, R404A e R407A/C/F.
Buscando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo de peças de reposição on-line permite encontrar as peças e acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ferramenta de seleção do compressor - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar o compressor adequado para aplicações móveis. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará detalhes adicionais sobre os compressores sugeridos.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar condicionado para ônibus e trensA Danfoss fornece peças de ar condicionado para ônibus e trens para sistemas energeticamente eficientes. Visite-nos aqui - e saiba mais sobre nossos sistemas de ar condicionado para transportes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contêiner refrigeradoNa Danfoss, temos todas as soluções de refrigeração, a experiência e a prática para agirmos como um parceiro competente e confiável para a indústria global de contêineres.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração para caminhões, trailers e vansA Danfoss é um fornecedor líder mundial de produtos de refrigeração para caminhões, trailers e vans. Visite-nos aqui - e saiba por que escolher nossas soluções energeticamente eficientes.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bem Brasil ganha eficiência no congelamento de batatas ao optar por moderna linha de válvulas e controlesA Bem Brasil Alimentos é a primeira indústria brasileira de batata frita congelada. A empresa alia sua experiência no cultivo de batatas selecionadas com uma estrutura moderna de produção industrial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case Plotter-RacksLoja de conveniência reduz em 25% consumo de energia
Treinamentos
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Participe do treinamento em tecnologia de CO₂ em nosso centro de treinamento em Frickenhausen
Treinamento básico em CO₂ no local com visita ao aplicativo de treinamento, disponível em inglês e alemão.
Adquira um bom conhecimento sobre a tecnologia de CO₂ e inscreva-se em um de nossos cursos presenciais. Um sistema de refrigeração transcrítico completo para supermercados, incluindo recuperação de calor, ar condicionado, compressão paralela e ejetor estão disponíveis em nosso centro de treinamento em Frickenhausen.