• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compressores para transporte/móveis

  • Visão geral
  • Software
  • Treinamentos
  • Linha de produtos

Compressores para ar condicionado de ônibus e trens e refrigeração de transporte

Graças ao seu design comprovado e constante inovação, os compressores móveis em alumínio Danfoss BOCK® fazem uma importante contribuição à proteção ambiental e garantem uma boa climatização em ônibus e trens, bem como na refrigeração de transporte.

Atualmente, os sistemas de ar condicionado para ônibus e trens são necessários para oferecer conforto ideal para motoristas e passageiros. A maior eficiência energética possível para o veículo e a melhor compatibilidade ambiental são prioridades. O foco é o aquecimento dos veículos com bombas de calor ecológicas e isentas de emissões. O peso do sistema de refrigeração é importante para o ar condicionado de ônibus, trens ou na refrigeração de transporte.

Quanto aos compressores, a ênfase é colocada em pesos leves, robustos e suaves, que também contribuem decisivamente para aumentar a eficiência do sistema geral.

Benefícios e características dos compressores móveis:

Gerenciamento térmico eficiente de ônibus e trens

Refrigerantes de CO2 e de baixo GWP

Eficiente em energia, leve e robusto

Operação suave e confiabilidade inigualável

Explore a linha de compressores para transporte/móvel

Buscando peças de reposição?

Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP

PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.

O catálogo de peças de reposição on-line permite encontrar as peças e acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques. 

Ir para BOCKSHOP

Software

Ferramenta de seleção do compressor - VAP

A ferramenta VAP é ideal para encontrar o compressor adequado para aplicações móveis. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará detalhes adicionais sobre os compressores sugeridos.

Treinamentos

Participe do treinamento em tecnologia de CO₂ em nosso centro de treinamento em Frickenhausen

Treinamento básico em CO₂ no local com visita ao aplicativo de treinamento, disponível em inglês e alemão.

Adquira um bom conhecimento sobre a tecnologia de CO₂ e inscreva-se em um de nossos cursos presenciais. Um sistema de refrigeração transcrítico completo para supermercados, incluindo recuperação de calor, ar condicionado, compressão paralela e ejetor estão disponíveis em nosso centro de treinamento em Frickenhausen.

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores em alumínio semi-herméticos para uso móvel

    Conheça os inovadores compressores em alumínio da série HG da Danfoss BOCK®, projetados para refrigeração móvel. Com um design leve, desempenho aprimorado, eficiência espacial e características de segurança aprimoradas, esses compressores são ideais para ar condicionado de ônibus, aplicações elétricas e sistemas de transporte ferroviário.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Série FK - Compressores de veículos para refrigeração móvel

    Conheça os compressores da série FK da Danfoss BOCK®, o resultado de décadas de experiência e inovação. Leves, robustos e versáteis, os compressores se destacam na refrigeração de ônibus, trens e transporte. Confiabilidade comprovada do FK40 e adaptação contínua da série a diversos refrigerantes e necessidades de aplicação.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    StarCO₂mpressors para ônibus e trens elétricos

    A Danfoss BOCK® apresenta os CO2 StarCO2mpressors HR40 e HR60, revolucionando o ar condicionado de ônibus e trens elétricos. Experimente a refrigeração ecológica e que economiza espaço, com confiança comprovada e construção robusta. Obtenha sustentabilidade, inovação e maior autonomia de veículos elétricos para um futuro mais ecológico.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores de hidrocarboneto semi-herméticos: Série HG HC

    Experimente a opção natural em refrigeração com os compressores de hidrocarboneto Danfoss BOCK®. Projetados para oferecer eficiência e sustentabilidade, os compressores oferecem um design confiável e de longa vida útil com uma faixa de operação ampla e segura. Otimize seu custo total de propriedade e adote a ecologia em aplicações como refrigeração de supermercados e chillers com os compressores HC BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores semi-herméticos de CO₂: Série HGX CO₂

    Conheça a excelência ecológica da Danfoss BOCK® com os compressores semi-herméticos de CO2 . Nosso compromisso com a sustentabilidade significa soluções eficientes e confiáveis para refrigeração comercial e industrial, ar condicionado, aquecimento e muito mais. Escolha entre compressores versáteis, de alta pressão e especializados que atendam aos padrões ambientais e garantam a máxima eficiência e confiabilidade operacional