Excelência ecológica: Compressores semi-herméticos de CO₂ BOCK®
Os compressores Danfoss BOCK® são a escolha global para componentes essenciais na refrigeração comercial e industrial, como ar condicionado, refrigeração, aquecimento, recuperação de calor e bombas de calor. Estamos comprometidos com um futuro sustentável ao adotar refrigerantes naturais como o CO2 (R744).
Nossa dedicação à responsabilidade ambiental impulsiona o desenvolvimento contínuo de compressores de CO2 . Isso garante a máxima eficiência da planta, minimizando investimentos, energia e custos operacionais. Conte com a máxima confiabilidade operacional e tempo de funcionamento, garantindo suas necessidades de refrigeração sustentável.
Características e vantagens dos compressores de CO₂ HGX:
Aplicações versáteis: adequados para uma ampla faixa de aplicações, desde a refrigeração em supermercados e configurações industriais até sistemas de ar condicionado em transportes
Flexibilidade: os compressores de CO2 transcríticos e subcríticos oferecem uma ampla faixa de capacidade, o que permite níveis de refrigeração e aquecimento adaptáveis para atender a necessidades específicas
Experiência em alta pressão: variante especial LT* projetada para aplicações subcríticas com altas pressões operacionais e estacionárias
Soluções especializadas: oferecem compressores ideais, como as séries HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 T e LT para requisitos de desempenho menores
Responsabilidade ambiental: apoia a eficiência energética e as normas ambientais, como a Regulamentação Europeia de Gás F e o Acordo Kigali global
Conformidade abrangente: atende aos rigorosos padrões europeus e às diretivas ASERCOM para qualidade e segurança
Compressores de CO₂ transcrítico - Eficiência e confiabilidade incomparáveis
Sua eficiência otimizada leva aos mais altos valores de EER/COP em sua categoria, conforme certificado oficialmente pela ASERCOM (Association of European Refrigeration Component Manufacturers) para vários níveis de deslocamento. Além disso, os compressores alternativos são conhecidos por sua confiabilidade e durabilidade incomparáveis.
Capacidade de refrigeração: 3-85 kW / Capacidade de aquecimento: 9-182 kW - LP/HP: 100/150 bar.
Compressores de CO₂ subcríticos e LT – Ideais para necessidades de baixa temperatura
Buscando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo de peças de reposição on-line permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Documentos
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ferramentas de seleção de compressores - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.