Compressores para ambientes explosivos da BOCK®: Segurança e inovação combinadas
Nas zonas 1 e 2, onde equipamentos elétricos e mecânicos operam em atmosferas explosivas, a rigorosa conformidade ATEX/IECEx é essencial. A Danfoss BOCK® é a fabricante europeia pioneira, oferecendo compressores que atendem a esses requisitos rigorosos.
Nossos compressores semi-herméticos BOCK® da série HG servem como base para operações seguras nesses ambientes. Mantemos um sistema de gerenciamento da qualidade em conformidade com a EN 80079-34.
Características e vantagens dos compressores ATEX
Segurança e inovação absolutas com confiabilidade à prova de explosão
Padrões rígidos de qualidade: mantemos um sistema de gerenciamento da qualidade de acordo com a EN 80079-34, em conformidade com os requisitos ATEX e IECEx
Soluções centradas no cliente: nossos compressores são orientados para o cliente e fáceis de usar, oferecendo confiabilidade, eficiência energética, durabilidade e soluções sob medida para atender às suas necessidades específicas
Diferenças em relação a um compressor HG padrão
- Monitoramento de todas as tampas dos cilindros com termostato de proteção térmica especial (zona 1: no âmbito de fornecimento
- Classificação do compressor na classe de temperatura T3
- Design especial à prova de explosão dos componentes elétricos
- Compensação de potencial de conexão
- Caixa de terminais especial à prova de explosão
- Acessórios especiais à prova de explosão disponíveis
- Revestimentos especiais:
- Revestimento ESD (subgrupo de explosão IIC)
- Tintas offshore livres de poliuretano (subgrupo de explosão IIB
Compressores EX-HG66E
Conheça os compressores EX-HG66e da BOCK®, projetados para ambientes perigosos. Eles garantem segurança e eficiência com:
- Alta eficiência graças ao sistema de placa de válvula MexxFlow 2.0
- Quatro tamanhos para uma ampla faixa de capacidade (116,5 m³/h a 180,0 m³/h a 50 Hz)
- Componentes modernos para maior eficiência
- Controle flexível com lubrificação com bomba de óleo
- Operação de emergência otimizada para refrigerantes naturais
- Manutenção facilitada, incluindo trocas de estator no local sem ferramentas especiais.
Buscando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo de peças de reposição on-line permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ferramentas de seleção de compressores - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.