• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compressores alternativos semi-herméticos

  • Visão geral
  • Linha de produtos
  • Software
  • Treinamentos

Compressores semi-herméticos BOCK®: Sua escolha sustentável para todas as necessidades de HVAC-R

Os compressores Danfoss BOCK® são a sua escolha para sistemas de refrigeração comercial e industrial em todo o mundo, abrangendo ar condicionado, refrigeração, aquecimento, recuperação de calor e bombas de calor. Nosso compromisso com um futuro mais ecológico nos levou a inovar em compressores com refrigerantes de CO2 e outros refrigerantes de baixo GWP, garantindo a união de funcionalidade, eficiência econômica e responsabilidade ambiental.

Mas isso não é tudo; também somos pioneiros em compressores de hidrocarboneto semi-herméticos para refrigerantes como R290 (propano) e R1270 (propeno), atendendo a todos os requisitos da Regulamentação de Gás F para uso a longo prazo. Bem-vindo ao mundo sustentável dos compressores Danfoss BOCK®.

Benefícios e características dos compressores alternativos semi-herméticos:

Linhas de refrigerantes naturais R744 e R290 e refrigerantes de baixo GWP para atender a todos os requisitos de aplicação.

Aplicações de CO2 transcríticas e subcríticas

Modelos ATEX HC disponíveis

Versatilidade: adequados para uma ampla faixa de aplicações móveis e estacionárias

Eficiência: desempenho flexível adaptado às necessidades específicas, levando à economia de custos

Confiabilidade: durabilidade excepcional, mesmo em condições desafiadoras

Ecológicos: em conformidade com as regulamentações e normas ambientais

Confiabilidade da bomba de óleo: fornecimento de óleo confiável, mesmo em capacidades menores

Conheça a linha de compressores alternativos semi-herméticos

Refrigerantes naturais em foco

Olhando para o futuro: Refrigerantes naturais em foco

O clima global em constante mudança é uma realidade que enfrentamos diariamente, com nosso planeta crescendo cada vez mais. Como indústria, temos a responsabilidade de agir. Com 15% do consumo de eletricidade do mundo para refrigeração e ar condicionado, a maneira como gerenciamos, controlamos e otimizamos a refrigeração se tornará ainda mais importante.

No desenvolvimento de compressores, estamos desde 1993 comprometidos com refrigerantes naturais, oferecendo uma linha de compressores para CO2 (R744) e hidrocarbonetos (HC). Além disso, investimos no desenvolvimento de compressores que usam refrigerantes de baixo GWP para continuar impulsionando a inovação no setor de refrigerantes sintéticos.

Buscando peças de reposição?

Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP

PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.

O catálogo de peças de reposição on-line permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para os compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques. 

Ir para BOCKSHOP

Linha de produtos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores de hidrocarboneto semi-herméticos: Série HG HC

    Experimente a opção natural em refrigeração com os compressores de hidrocarboneto Danfoss BOCK®. Projetados para oferecer eficiência e sustentabilidade, os compressores oferecem um design confiável e de longa vida útil com uma faixa de operação ampla e segura. Otimize seu custo total de propriedade e adote a ecologia em aplicações como refrigeração de supermercados e chillers com os compressores HC BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores semi-herméticos de CO₂: Série HGX CO₂

    Conheça a excelência ecológica da Danfoss BOCK® com os compressores semi-herméticos de CO2 . Nosso compromisso com a sustentabilidade significa soluções eficientes e confiáveis para refrigeração comercial e industrial, ar condicionado, aquecimento e muito mais. Escolha entre compressores versáteis, de alta pressão e especializados que atendam aos padrões ambientais e garantam a máxima eficiência e confiabilidade operacional

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores semi-herméticos com baixo GWP: Série HG LG

    Conheça a linha de compressores LG da Danfoss BOCK®, projetada para refrigerantes HFO de baixo GWP, que fornece soluções de refrigeração confiáveis, eficientes e ecológicas. Com conformidade com a regulamentação global, tecnologia especializada e uma ampla linha, confie em nossa experiência de décadas em refrigeração e ar condicionado sustentáveis

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores ATEX semi-herméticos: Série EX-HG

    A Danfoss BOCK® lidera em compressores em conformidade com ATEX/IECEx para atmosferas explosivas nas zonas 1 e 2. Nossos compressores semi-herméticos da série HG oferecem confiabilidade à prova de explosão, padrões rigorosos de qualidade e soluções centradas no cliente, garantindo segurança e eficiência em ambientes perigosos.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compressores semi-herméticos: Séries HG e HA

    Conheça as linhas de compressores HG e HA da Danfoss BOCK®, que oferecem eficiência e confiabilidade de refrigeração excepcionais. Os compressores são projetados para vários refrigerantes e oferecem eficiência aprimorada, design compacto e economia de energia, tornando-os soluções versáteis para refrigeração, ar condicionado e muito mais.

Software

Ferramentas de seleção de compressores - VAP

A ferramenta VAP é ideal para encontrar os compressores ou unidades adequados para aplicações estacionárias. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá imediatamente os componentes compatíveis. Na ferramenta VAP, você também encontrará mais informações sobre os compressores sugeridos.

Treinamentos

Participe do treinamento em tecnologia de CO₂ em nosso centro de treinamento em Frickenhausen, Alemanha

Treinamento básico em CO₂ no local com visita ao aplicativo de treinamento, disponível em inglês e alemão.

Adquira um bom conhecimento sobre a tecnologia de CO₂ e inscreva-se em um de nossos cursos presenciais. Um sistema de refrigeração transcrítico completo para supermercados, como recuperação de calor, ar condicionado, compressão paralela e ejetor estão disponíveis em nosso centro de treinamento em Frickenhausen.