Alta precisão e eficiência em custos
No núcleo de seu processo
Compressores recíprocos de velocidade variável da Danfoss evitam sistemas muito grandes e de ciclagem curta. O compressor se adapta automaticamente à carga atual. Ao combinar um eficiente compressor recíproco Danfoss Maneurop® com um Variador da Danfoss, a empresa fornece um pacote inovador e inteligente que utiliza a tecnologia de velocidade variável, para garantir eficiência superior sobre a faixa de operação inteira para refrigeração de precisão.
- Economia de energia: maior competitividade do produto com alta eficiência com carga parcial e melhor SEER.
- Resfriamento preciso: aumente a eficiência dos sistemas de refrigeração de ar ou processos industriais com o controle de capacidade contínuo e setpoint ideal estável.
- Modulação: modulação de capacidade de 30 a 90 RPS. Estágios possíveis em configurações do manifold.
- Economia de instalação elétrica: redução de custo aplicada com aquecedor de cárter integrado, arranque suave e diminuição de componentes.
- Aplicação fácil e confiável: uma solução pré-qualificada completa, consistindo de um compressor de velocidade variável e um drive de velocidade variável, parâmetros pré-definidos e funções integradas, tornando a aplicação fácil e toda a unidade mais confiável.
- Ambiente mais silencioso: ao reduzir o volume, operar em um espectro de frequência de fácil utilização e reduzir o distúrbio do ciclo de inicialização e desligamento, seus sistemas serão menos intrusivos ao longo do ano.
Recursos e benefícios
A tecnologia do inverter recíproco de 8-48 kW / 3-5 toneladas com R134a economiza em custos operacionais
Também é operado com R404A e R407C
Evita sistemas superdimensionados e de ciclos curtos e otimiza a eficiência com carga parcial
Modulação de capacidade contínua para controle preciso de temperatura
Design simples do sistema, solução silenciosa
![Catálogo VTZ - Danfoss](/media/2268/vtz-inverter-compressor-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
![Catálogo de diretrizes da série VTZ Maneurop - Danfoss](/media/2269/vtz086-inverter-reciprocating-with-drive-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure VTZ inverter compressors | Inglês | Multiple | 13 out., 2014 | 389.2 KB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.
Evitar falsificações
![Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.