Compressores de tipo aberto BOCK®: Sua escolha sustentável para todas as necessidades de HVAC-R
Navegando com confiabilidade: Compressores série F da BOCK® para refrigeração marítima e estática
Conheça a solução ideal para necessidades marítimas exigentes, desde cabines de embarcações de passageiros até suprimentos de refrigeração em navios porta-contêineres e barcos pesqueiros. Os compressores da série F da BOCK® são excelentes em refrigeração estática, garantindo uma operação sem esforço mesmo em condições desafiadoras, incluindo fontes de tensão não confiáveis ou flutuantes. Confie no desempenho e facilidade de uso com os compressors série F da BOCK®.
Características e benefícios dos compressors de tipo aberto
Alternativa compacta, econômica e altamente eficiente para aplicações de refrigeração industrial
Maior eficiência em comparação com outros compressores nesta faixa de desempenho
Intervalos de manutenção estendidos, o que reduz os tempos de inatividade em processos de refrigeração industrial
Integração do altamente eficiente sistema de placa de válvula mexxFlow 2.0, aumentando a resistência
Fornecimento de óleo confiável e durável com um sistema de lubrificação de bomba de óleo independente, vazamento de óleo minimizado e filtro de óleo de fácil manutenção
Cárter de óleo de capacidade grande com opções de monitoramento e regulagem da pressão e nível do óleo, garantindo desempenho consistente
Soluções eficientes de refrigeração em navios
Os navios modernos exigem soluções de refrigeração eficientes para vários fins.
Seja para manter temperaturas confortáveis nas cabines de passageiros e tripulantes em meio a flutuações de temperatura, garantir o frescor das provisões, ou apoiar vários processos a bordo, a tecnologia de refrigeração confiável desempenha um papel crítico para manter as coisas em ordem.
Procurando peças de reposição?
Catálogo de peças de reposição BOCKSHOP
PESQUISE. CLIQUE. ENCONTRE.
O catálogo on-line de peças de reposição permite que você encontre as peças de reposição e os acessórios certos para compressores e unidades BOCK com apenas alguns cliques.
Software
![](/media/sbohjs0c/vap_tools_both_1120x747-optimizes.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ferramentas de seleção do compressor - VAP
A ferramenta VAP é ideal para encontrar compressores ou unidades que sejam adequados para aplicações estáticas. Ao inserir a capacidade de refrigeração necessária e as condições de operação, a ferramenta exibirá rapidamente os componentes compatíveis. Nas ferramentas VAP, você também encontrará detalhes adicionais sobre os compressores sugeridos.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câmaras friasAs soluções da Danfoss para câmaras frias mantêm os alimentos frescos e seguros para consumo; contribuindo portanto, com a redução do desperdício e da perda de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contêiner refrigeradoNa Danfoss, temos todas as soluções de refrigeração, a experiência e a prática para agirmos como um parceiro competente e confiável para a indústria global de contêineres.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ar-condicionadoOs equipamentos de ar condicionado comercial Danfoss são duráveis, apresentam eficiência energética e são acessíveis. Aqui você encontra soluções para aplicações de ar condicionado comercial e residencial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armazenamento e processamento de alimentosA Danfoss ajuda a levar alimentos aos consumidores ao fornecer tecnologia confiável em segurança de armazenamento e processamento de alimentos. Saiba mais sobre as nossas soluções aqui.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bem Brasil ganha eficiência no congelamento de batatas ao optar por moderna linha de válvulas e controlesA Bem Brasil Alimentos é a primeira indústria brasileira de batata frita congelada. A empresa alia sua experiência no cultivo de batatas selecionadas com uma estrutura moderna de produção industrial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case Plotter-RacksLoja de conveniência reduz em 25% consumo de energia
Treinamentos
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Participe do Treinamento de Tecnologia em CO₂ em nosso centro de treinamento em Frickenhausen
Treinamento básico em CO₂ no local com tour pelo aplicativo de treinamento, disponível em inglês e alemão.
Obtenha um bom conhecimento sobre a tecnologia em CO₂ e inscreva-se em um de nossos cursos presenciais. Um sistema completo de refrigeração transcrítica para supermercados, incluindo recuperação de calor, ar condicionado, compressão paralela e ejetor estão disponíveis em nosso centro de treinamento em Frickenhausen.