Feito sob medida para pessoas em movimento
Com nossos excelentes compressores CC para caixas portáteis, automóveis, vans, barcos, caminhões, etc., a Danfoss transcendeu as barreiras da refrigeração móvel. O excelente desempenho da série CC protege alimentos, medicamentos e as telecomunicações.
Utilização
- Compressores BD35F/50F/80F (12/24V) e DL19H / 22H / 30H (12/42V) para R134a em refrigeradores móveis e freezers.
- Compressores GLT80TDC (24/42V) e BD250GH.2 / BD350GH (12/24V) para R134a HBP para sistemas de refrigeração de ponto móvel.
- Compressores BD35K / 50K, R600a para aplicações com energia solar.
- Compressores BD80 / BD100CN, R290 em aplicações estacionárias.
- Compressores BD250GH.2 / BD350GH para 48 V DC, R 134a HBP para telecomunicações.
Todos os compressores são equipados com uma unidade de controle eletrônica com proteção de velocidade integrada, sinal de termostato, proteção térmica, proteção contra descarga da bateria destrutiva, termostato eletrônico e controle da velocidade do ventilador através de software de PC em modelos selecionados.
Recursos e benefícios
Excelentes compressores CC para aplicaçoes em movimento
Soluções com eficiência energética e altamente confiáveis protegem alimentos, medicamentos e as telecomunicações
Unidade de controle eletrônico com proteção de velocidade integrada, sinal de termostato, proteção térmica, proteção contra descarga da bateria destrutiva

Centros de desenvolvimento de aplicações
Faça uma parceria conosco para se preparar para o futuro. Nos nossos centros de desenvolvimento de aplicações globais oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos fazendo engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS
O COMPASS é um programa que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores de substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da concorrência e os da Danfoss.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Os produtos falsificados prejudicam o nome da sua empresa e o da nossa companhia. Por isso, estamos fazendo todo o possível para lutar contra as falsificações. Leia mais sobre como se assegurar de que o produto que você está comprando é genuíno da Danfoss.