Compressores de refrigeração inteligentes, sustentáveis e energeticamente eficientes para uma variedade de aplicações
A Danfoss tem seu foco no fornecimento de compressores de refrigeração inteligentes, sustentáveis e energeticamente eficientes para uma variada gama de aplicações comerciais, tais como câmaras frigoríficas, expositores, máquinas de gelo, expositores com portas de vidros, refrigeração de processos e etc. Sua qualificação com refrigerantes com menor potencial de aquecimento global os torna compatíveis com regulamentações de refrigerantes, tais como as do F-Gas na Europa.
Projetado para refrigeração, bem como para aplicações de ar condicionado com refrigerantes como R404A e R507A, R407C, R22, mas também com refrigerantes com menor potencial de aquecimento global, tais como R134a, R407A / R407F, R448A, R449A e R452A. Compressores recíprocos Danfoss Maneurop atendem a requisitos na faixa de 1 kW a 20 kW (1,5-26 HP).
Dedicados para aplicações comerciais leves, os compressores de refrigeração recíproca comerciais leves da Danfoss estão disponíveis em uma ampla faixa de capacidades de refrigeração. Os compressores recíprocos herméticos são caracterizados pelo baixo consumo de energia para otimizar custos de funcionamento, são compactos e proporcionam um bom desempenho acústico para garantir conveniência ao usuário final e à vizinhança. Os compressores de refrigeração são certificados pela UL, VDE, CCC e EAC (Conformidade Euro-Asiática) e podem ser utilizados com refrigerantes R134a, R404A/R507A, R407C, R290 e R600a.
Especializados em aplicações de corrente contínua (CC) como refrigeração móvel, solar e de telecomunicações, os compressores CC são perfeitos para necessidades de resfriamento entre 7 e 800 W - 1/4 CV com um único compressor, 1,6 kW com compressores duplos
Recursos e benefícios
Uma ampla faixa de 0,2 a 20 kW (até 26 HP) dedicada para aplicações de refrigeração
Qualificação para os refrigerantes mais recentes para estar em conformidade com novas regulamentações
Inclui tecnologias recíproca e scroll
Modelos para correntes CA e CC
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores CC para telecomunicaçõesEm áreas que dependem de energia de bateria por até 16 horas por dia, fique tranquilo de que os compressores BD sempre refrigerarão sua bateria a 25°C, otimizando sua vida útil. Garanta o seu sinal e economize nos custos de manutenção e substituição.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores para refrigeração móvel CCCom a linha de compressores CC para caixas portáteis, automóveis, vans, barcos, caminhões, entre outros, a Danfoss transcendeu as barreiras da refrigeração móvel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores recíprocosUma linha de compressores robustos baseada em mais de 50 anos de experiência na área.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores de hidrocarbonetoR290 & R600a: Compressores de propano e isobutano Danfoss - produzidos para aplicações de refrigeração comercial leve.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressores scroll para refrigeraçãoCom MLZ e LLZ, tire vantagem de um compressor scroll para refrigeração, que é projetado para garantir eficiência energética. As séries MLZ e LLZ foram especialmente desenvolvidas para aplicações a temperaturas médias e baixas.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS
O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.