• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Visão geral
  • Software
  • Estudos de caso

Mais sobre as características do VZH 4-7TR

Diversos aspectos específicos do projeto do compressor tornam o desempenho avançado, tais como:

Otimização para modos e relações de pressão variáveis
Os scrolls pequenos VZH apresentam Válvulas de Descarga Intermediária (IDVs). Os IDVs dentro da pequena plataforma são decisivos para a eficiência do sistema.
A eficiência isentrópica de um compressor scroll atinge o seu ponto mais alto na relação de pressão integrada. Quando um compressor está operando abaixo dessa relação de pressão integrada, a eficiência cai devido a ultrapassagem: o gás de descarga está a uma pressão acima da pressão de condensação, o compressor comprime o refrigerante excessivamente.

Os IDVs nos modelos 4-7TR evitam parcialmente a compressão excessiva enquanto liberam o refrigerante antes da relação de pressão integrada. Essa liberação antecipada evita perdas de eficiência devido a ultrapassagem e, portanto, melhora significativamente a eficiência energética para sistemas de ar condicionado em condições de carga parcial. O amplo mapa operacional torna o compressor adequado para aplicações bastante variadas de refrigeração e aquecimento, de 3 a 25 kW de capacidade de aquecimento.

Motor de ímã permanente
A comparação de eficiência entre os motores assíncronos e síncronos mostra de imediato as grandes vantagens obtidas ao utilizar a tecnologia de motor de imã permanente com:

  • Eficiência uniforme do motor, operando sempre acima dos 92%. Isso leva a um menor consumo de energia,
  • O refrigerante permanece frio: com o motor sendo mais eficiente, transferirá menos calor ao refrigerante, melhorando a eficiência da compressão.

Modulação de grande capacidade
O drive do inversor modula a capacidade de refrigeração de 15% a 100% com um único compressor, o que é muito relevante para uma variedade de aplicativos exigentes, em que pequenas cargas parciais são necessárias.

Design compacto e confiável
As 3 distribuições do compressor têm as mesmas dimensões e um footprint compacto. Isso permite um design flexível e econômico ao longo de uma ampla faixa de capacidades de refrigeração.

Além disso, os IDVs reduzem significativamente o nível de estresse nos componentes mecânicos durante as inicializações.

Catálogo - Compressor scroll inverter VZH da Danfoss

Eficiência avançada, refrigeração de precisão: Projeto em sistema HVAC como nenhum outro

Destaca-se nos sistemas comerciais de AVAC e no mercado de refrigeração de processos, impulsionando o desempenho da sua unidade e reduzindo o tempo de desenvolvimento, com as opções qualificadas de compressores inverter, nas capacidades de 4-26TR em montagens manifold.

Recursos e benefícios

Otimização para modos e relações de pressão variáveis com Válvulas de Descarga Intermediária (IDVs) e modos

Tecnologia de motor de imã permanente

Modulação de grande capacidade

Design compacto e confiável

Cursos da Danfoss Learning em scrolls inverter VZH

Saiba mais com a Danfoss Learning

A Danfoss Learning oferece dois cursos sobre scrolls inverter VZH, oferecendo informações sobre benefícios e características, além de diretrizes para instalação e resolução de problemas.

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS

COMPASS

O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...