• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Visão geral
  • Software
  • Estudos de caso

Mais sobre as características do VZH 13-26TR

Diversos aspectos do projeto do compressor tornam o desempenho avançado.

Duas linhas otimizadas para diferentes taxas de pressão
Os projetos de compressores scroll são otimizados tendo em vista uma dada relação de pressão. A eficiência isentrópica de um compressor scroll atinge o seu ponto mais alto na relação de pressão integrada. Quando um compressor estiver em operação abaixo desta relação de pressão integrada, ocorrem perdas denominadas de ultrapassagem (quando o gás de descarga está em uma pressão superior à pressão de condensação) ou refluxo (quando o gás de descarga está abaixo da pressão de condensação). O motivo da escolha da taxa adaptada de pressão integrada ao utilizar um scroll é decisiva para a eficiência do sistema.

O VZH permite escolher entre duas relações de pressão integradas de modo a otimizar a eficiência do sistema de acordo com a aplicação:

  • Alto índice de pressão - sobretudo para aplicação A/W do chiller
  • Baixo índice de pressão - sobretudo para unidades A/A (rooftop) e chillers W/W

A pressão integrada deve ser escolhida para corresponder a taxa de pressão em que a unidade está em funcionamento na maior parte do tempo, de modo a obter a melhor eficiência anual.

Motor de ímã permanente
A comparação de eficiência entre os motores assíncronos e síncronos mostra de imediato as grandes vantagens obtidas ao utilizar a tecnologia de motor de imã permanente com:

  • Eficiência uniforme do motor, operando sempre acima dos 92%. Isso leva a um menor consumo de energia,
  • O refrigerante permanece frio: com o motor sendo mais eficiente, transferirá menos calor ao refrigerante, melhorando a eficiência da compressão.

Menor tempo até o mercado
Um dos valores exclusivos da tecnologia inverter Danfoss é o pacote pré-qualificado no qual os acionamentos do compressor e do drive foram otimizados de modo a funcionarem perfeitamente em conjunto. Este conhecimento incorporado simplifica o trabalho dos fabricantes, poupando tempo no desenvolvimento da unidade e assegurando que seja criada uma solução mais robusta e confiável. É também uma solução mais segura para os engenheiros e usuários finais, que recebem a garantia de ter a sua disposição uma solução plenamente testada e qualificada que foi concebida desde o início como um produto dedicado.

Capacidade estendida
Quando estiver numa configuração em tandem, a gama de compressores VZH pode atingir até 52 TR para refrigerar um prédio de 2000 m². A Danfoss disponibiliza aos seus clientes um projeto de manifold patenteado para otimizar o desempenho e o custo.

O drive do inversor modula a capacidade de refrigeração de 25% a 100% com um único compressor e de 10% a quase 100% para as configurações em tandem, o que é muito relevante para uma variedade de aplicações exigentes em que pequenas cargas parciais são necessárias.

Catálogo - Compressor scroll inverter VZH da Danfoss

Eficiência avançada, refrigeração de precisão: Projeto em sistema HVAC como nenhum outro

Destaca-se nos sistemas comerciais de AVAC e no mercado de refrigeração de processos, impulsionando o desempenho da sua unidade e reduzindo o tempo de desenvolvimento, com as opções qualificadas de compressores inverter, nas capacidades de 4-26TR em montagens manifold.

Recursos e benefícios

Um scroll varia de 13 a 26 TR – até 52 TR em tandem otimizado para diferentes relações de pressão

Tecnologia de motor de imã permanente

Pacotes pré-qualificados de compressores e variadores de frequência para reduzir tempo de desenvolvimento

Modulação de capacidade com alta eficiência e baixa corrente de inrush.

Cursos da Danfoss Learning em scrolls inverter VZH

Saiba mais com a Danfoss Learning

A Danfoss Learning oferece dois cursos sobre scrolls inverter VZH, oferecendo informações sobre benefícios e características, além de diretrizes para instalação e resolução de problemas.

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS

COMPASS

O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...